Orejeras electrónicas
Sync® Electo
La orejera Sync™ Electo está diseñada para proporcionar una atenuación óptima en todas las frecuencias sin aumentar el tamaño o el peso del auricular. Equipado con sintonización digital AM / FM y función de escucha a través.
- Sintonización digital de FM con pantalla LCD
- Recepción de FM de alta calidad, 10 memorias preestablecidas de estaciones
- Entrada de audio: jack 3.5 mm, cable incluido
- El volumen de la radio y el audio no supera los 82 dB
- La amplificación del sonido permite a los usuarios escuchar comunicaciones importantes
- Los micrófonos estéreo colocados de manera direccional amplifican y mejoran el sonido para una audición más natural
- Controles separados para la amplificación del sonido y el volumen de la radio
- Diseño ligero proporciona comodidad durante todo el día
- Deslizadores reforzados para un ajuste fácil y cómodo
- Cuenta con la tecnología patentada de Control de Flujo de Aire - las almohadillas para los oídos de ajuste rápido facilitan la sustitución
- NRR: 25, SNR: 29, Clase L en Canadá (diadema); Clase B (L) (casco)
Recomendaciones para la colocación y el mantenimiento de los protectores auditivos
Selección:
- Evite la sobreprotección en entornos con ruido mínimo: al seleccionar los mejores protectores auditivos para su situación, considere los niveles de ruido y su necesidad de comunicarse con compañeros de trabajo o escuchar señales de advertencia en el trabajo.
- Lea y siga todas las instrucciones de colocación de los protectores auditivos.
- Retire todo el cabello debajo de las almohadillas para los oídos.
- Inspeccione regularmente las copas y las almohadillas para los oídos en busca de grietas y fugas; descártelas si las copas para los oídos están visiblemente dañadas o comprometidas.
- Limpie las copas y las almohadillas para los oídos regularmente con agua y jabón suave.
- Reemplace las almohadillas para los oídos e inserciones de espuma cada 6-8 meses en condiciones normales de uso, cada 3-4 meses con uso intensivo o en climas húmedos/extremos.
Industrias/Usos recomendados:
- Agricultura, Química, Construcción, Protección contra Incendios, Silvicultura, Gobierno, Aplicación de la Ley, Manufactura, Médica, Militar, Minería, Servicios Municipales, Petróleo y Gas, Farmacéutica, Acero y Metales, Transporte, Servicios Públicos, Soldadura.