Orejeras electrónicas
Sync® Radio
Las orejeras de radio Sync están diseñadas para proporcionar una atenuación óptima en todas las frecuencias sin aumentar el tamaño o el peso del auricular. Equipado con sintonización digital AM / FM que busca automáticamente estaciones de radio.
- Sintonización digital de AM/FM con pantalla LCD que busca automáticamente estaciones de radio
- Volumen máximo de salida de la radio FM a 82 dBA
- 10 estaciones preestablecidas y memoria de volumen que se puede personalizar para cada trabajador
- Recepción de radio digital clara y nítida y calidad de sonido estéreo de alta fidelidad mantendrán a los trabajadores en sintonía durante su jornada laboral
- Diseño ligero de las almohadillas auditivas delgadas y diadema acolchada que resulta más cómodo de llevar durante el día de trabajo
- Presenta la tecnología patentada Air Flow Control™ para una atenuación óptima en todas las frecuencias sin aumentar el tamaño ni el peso de las almohadillas auditivas
- Almohadillas auditivas de inserción rápida para un mantenimiento y reemplazo sencillos
- Incluye un cable de entrada auxiliar de 3,5 mm
- Clasificación de Reducción de Ruido: 25, Clasificación de Número Único: 29, Clase A(L) en Canadá
Recomendaciones para la Ajuste y Mantenimiento de los Protectores Auditivos
Selección:
- Evitar la sobreprotección en entornos de ruido mínimo: al elegir los mejores protectores auditivos para su situación, considere los niveles de ruido y su necesidad de comunicarse con los compañeros de trabajo o escuchar señales de advertencia en el trabajo.
- Leer y seguir todas las instrucciones para el ajuste de los protectores auditivos
- Eliminar todo el cabello debajo de las almohadillas auditivas
- Inspeccionar regularmente las copas auditivas y las almohadillas auditivas en busca de grietas y fugas; desechar si las copas auditivas están visiblemente dañadas o comprometidas
- Limpiar regularmente las copas auditivas y las almohadillas auditivas con agua y jabón suave
- Reemplazar las almohadillas auditivas y los insertos de espuma cada 6-8 meses bajo un uso normal, cada 3-4 meses con uso intenso o en climas húmedos/extremos
Industrias/Uso Recomendados
- Agricultura, Química, Construcción, Protección contra Incendios, Silvicultura, Gobierno, Aplicación de la Ley, Fabricación, Médica, Militar, Minería, Servicios Municipales, Petróleo y Gas, Farmacéutica, Acería y Metales, Transporte, Servicios Públicos, Soldadura.
Otros
- Clasificación de reducción de ruido
- 25 decibelios decibel
- Cuidado y mantenimiento
- Ver pestaña de descripción general
- Material del armazón para las orejas
- ABS
- Calificación de número único
- 29 decibelios decibel
- Familia de productos
- Sync
- Clase de Canadá
- A(L)
- Alta visibilidad
- SÍ, SKU seleccionados
- Material de la diadema
- Alambre de Acero, EVA, PVC, Textil
- Dieléctrico
- NO
Otros
- Clasificación de reducción de ruido
- 25 decibelios decibel
- Cuidado y mantenimiento
- Ver pestaña de descripción general
- Material del armazón para las orejas
- ABS
- Calificación de número único
- 29 decibelios decibel
- Familia de productos
- Sync
- Clase de Canadá
- A(L)
- Alta visibilidad
- SÍ, SKU seleccionados
- Material de la diadema
- Alambre de Acero, EVA, PVC, Textil
- Dieléctrico
- NO
- Clasificación de reducción de ruido : 25 decibelios decibel
- Cuidado y mantenimiento : Ver pestaña de descripción general
- Material del armazón para las orejas : ABS
- Calificación de número único : 29 decibelios decibel
- Familia de productos : Sync
- Clase de Canadá : A(L)
- Alta visibilidad : SÍ, SKU seleccionados
- Material de la diadema : Alambre de Acero, EVA, PVC, Textil
- Dieléctrico : NO