/content/sps/mx/es/search-results.html

Orejeras electrónicas

Sync® Stereo

Las orejeras estéreo Sync® están diseñadas para proporcionar una calidad de sonido estéreo superior.

Resumen
  • La tecnología patentada de control de flujo de aire reduce el sonido en todas las frecuencias sin aumentar el tamaño ni el peso de las copas auditivas; incluye múltiples niveles de atenuación
  • El diseño ligero de las copas auditivas y la diadema acolchada con deslizadores reforzados proporcionan comodidad durante todo el día en el trabajo
  • Las almohadillas auditivas de inserción rápida permiten un mantenimiento y reemplazo sencillos; incluye un conector jack de entrada AUX de 3.5 mm y un cable de conexión para usar con cualquier reproductor de MP3 o dispositivo móvil
  • Clasificación de Reducción de Ruido: 25, Clasificación de Número Único: 31, Clase (L) en Canadá
 
Recomendaciones para el Ajuste y Mantenimiento de los Protectores Auditivos
Selección:
  • Evitar la sobreprotección en entornos de ruido mínimo: al elegir los mejores protectores auditivos para su situación, considere los niveles de ruido y su necesidad de comunicarse con los compañeros de trabajo o escuchar señales de advertencia en el trabajo
Inspección y uso:
  • Leer y seguir todas las instrucciones para el ajuste de los protectores auditivos
  • Eliminar todo el cabello debajo de las almohadillas auditivas
Higiene y mantenimiento:
  • Inspeccionar regularmente las copas auditivas y las almohadillas auditivas en busca de grietas y fugas; desechar si las copas auditivas están visiblemente dañadas o comprometidas
  • Limpiar regularmente las copas auditivas y las almohadillas auditivas con agua y jabón suave
  • Reemplazar las almohadillas auditivas y los insertos de espuma cada 6-8 meses bajo un uso normal, cada 3-4 meses con uso intenso o en climas húmedos/extremos
Un ajuste incorrecto de este dispositivo reducirá su efectividad en la atenuación del ruido. Consulte las instrucciones del paquete para un ajuste adecuado.
Industrias/Uso Recomendados
  • Agricultura, Química, Construcción, Protección contra Incendios, Silvicultura, Gobierno, Aplicación de la Ley, Fabricación, Médica, Militar, Minería, Servicios Municipales, Petróleo y Gas, Farmacéutica, Acería y Metales, Transporte, Servicios Públicos, Soldadura.
Especificaciones

Otros

  • Dieléctrico
    • NO
  • Material del armazón para las orejas
    • ABS
  • Clasificación de reducción de ruido
    • 25 decibelios decibel
  • Cuidado y mantenimiento
    • Ver pestaña de descripción general
  • Material de la diadema
    • Alambre de Acero, EVA, PVC, Textil
  • Familia de productos
    • Sync
  • Clase de Canadá
    • (L)
  • Alta visibilidad
    • No

Otros

  • Dieléctrico
    • NO
  • Material del armazón para las orejas
    • ABS
  • Clasificación de reducción de ruido
    • 25 decibelios decibel
  • Cuidado y mantenimiento
    • Ver pestaña de descripción general
  • Material de la diadema
    • Alambre de Acero, EVA, PVC, Textil
  • Familia de productos
    • Sync
  • Clase de Canadá
    • (L)
  • Alta visibilidad
    • No
  • Dieléctrico : NO
  • Material del armazón para las orejas : ABS
  • Clasificación de reducción de ruido : 25 decibelios decibel
  • Cuidado y mantenimiento : Ver pestaña de descripción general
  • Material de la diadema : Alambre de Acero, EVA, PVC, Textil
  • Familia de productos : Sync
  • Clase de Canadá : (L)
  • Alta visibilidad : No
Product Number
Image
SKU
Description
alt
1030110
Honeywell Howard Leight Sync® Orejeras estéreo negras sobre la cabeza
Image
SKU
Description
alt
1030110
Honeywell Howard Leight Sync® Orejeras estéreo negras sobre la cabeza