Respirador purificador de aire (Air Purifying Respirator, APR)
Careta completa serie 5400
Careta completa serie 5400
Características y beneficios:
- Disponible con adaptador para soldadura.
- Se convierte en respirador con PAPR o con suministro de aire. Libre de látex.
- La lente ofrece un campo de visión de 200 grados.
- Tapón nasal estándar.
- Reduce el empañamiento y aumenta la comodidad del trabajador.
- El mejor valor que puede encontrar en una careta completa.
- La innovación de Honeywell, la calidad y la atención al detalle se unen en una máscara económica.
Otros
- Material de la lente
- Policarbonato
- Estilo de correa
- Correa para la cabeza de 4 puntos.
- Tipo de cartucho
- Serie N
- Material de la careta
- Elastomérico
- Tamaño de la careta
- Pequeño
- Mediano/Grande
- Pequeño
- Mediano/Grande
- Tamaño de la copa de la nariz
- Estándar
Otros
- Material de la lente
- Policarbonato
- Estilo de correa
- Correa para la cabeza de 4 puntos.
- Tipo de cartucho
- Serie N
- Material de la careta
- Elastomérico
- Tamaño de la careta
- Pequeño
- Mediano/Grande
- Pequeño
- Mediano/Grande
- Tamaño de la copa de la nariz
- Estándar
- Material de la lente : Policarbonato
- Estilo de correa : Correa para la cabeza de 4 puntos.
- Tipo de cartucho : Serie N
- Material de la careta : Elastomérico
- Tamaño de la careta : Pequeño | Mediano/Grande|Pequeño|Mediano/Grande
- Tamaño de la copa de la nariz : Estándar