Respirador purificador de aire (Air Purifying Respirator, APR)
Media careta de la serie 5500
Media careta de la serie 5500
Características y beneficios:
- Se convierte en respirador con PAPR o con suministro de aire. Libre de látex. Las correas inferiores para la cabeza se estiran y se mueven con el trabajador para mayor comodidad sin tirar de la careta.
- La media careta de la serie North 5500 es la opción económica que sigue ofreciendo muchas de las mismas características que las máscaras premium.
- Las correas superiores de la cabeza tienen un mínimo de para proporcionar un soporte seguro.
- El área de sellado de varios grosores mejora la comodidad y el soporte: más soporte alrededor de la barbilla y más flexibilidad en el puente nasal.
- Zona de sellado ancha y contorneada para un ajuste perfecto.
Otros
- Material de la careta
- Elastomérico
- Tamaño de la careta
- Pequeño
- Medio
- Grande
- Intermedio
- Pequeño
- Grande
- Estilo de correa
- Correa, ajustable
- Tipo de válvula
- Válvula de exhalación
- Tipo de cartucho
- Serie N
Otros
- Material de la careta
- Elastomérico
- Tamaño de la careta
- Pequeño
- Medio
- Grande
- Intermedio
- Pequeño
- Grande
- Estilo de correa
- Correa, ajustable
- Tipo de válvula
- Válvula de exhalación
- Tipo de cartucho
- Serie N
- Material de la careta : Elastomérico
- Tamaño de la careta : Pequeño | Medio | Grande|Intermedio|Pequeño|Grande
- Estilo de correa : Correa, ajustable
- Tipo de válvula : Válvula de exhalación
- Tipo de cartucho : Serie N