Respirador purificador de aire (Air Purifying Respirator, APR)
Careta completa serie 7600
Careta completa serie 7600
Características y beneficios:
- Área de sellado de silicón 100% de calidad médica con doble brida para un ajuste y comodidad superiores. Libre de látex.
- La lente ofrece un campo de visión de 200 grados.
- Tapón nasal estándar.
- Reduce el empañamiento y aumenta la comodidad del trabajador.
- La careta completa más cómoda del mercado ofrece un ajuste y una durabilidad superiores.
Otros
- Tamaño de la careta
- Mediano/Grande
- Pequeño
- Estilo de correa
- Correa para la cabeza de 5 puntos.
- Material de la lente
- Policarbonato
- Material de la careta
- Silicona
- Silicona
- Tipo de cartucho
- Serie N
- Diafragma del habla
- Estándar
- Tamaño de la copa de la nariz
- Estándar
Otros
- Tamaño de la careta
- Mediano/Grande
- Pequeño
- Estilo de correa
- Correa para la cabeza de 5 puntos.
- Material de la lente
- Policarbonato
- Material de la careta
- Silicona
- Silicona
- Tipo de cartucho
- Serie N
- Diafragma del habla
- Estándar
- Tamaño de la copa de la nariz
- Estándar
- Tamaño de la careta : Mediano/Grande|Pequeño
- Estilo de correa : Correa para la cabeza de 5 puntos.
- Material de la lente : Policarbonato
- Material de la careta : Silicona|Silicona
- Tipo de cartucho : Serie N
- Diafragma del habla : Estándar
- Tamaño de la copa de la nariz : Estándar