Respirador purificador de aire (Air Purifying Respirator, APR)
Media careta Honeywell North® RU8500
Media careta Honeywell North® RU8500
La RU8500 es una de las únicas medias máscaras reutilizables del mercado con un diafragma fonatorio. Esta función ofrece una mayor claridad del habla, lo que elimina la necesidad de que los trabajadores abandonen el espacio de trabajo o se desenganchen la careta para comunicarse. Fabricado con silicón suave y flexible, el RU8500 proporciona a los trabajadores un ajuste cómodo para horas de uso, mientras que la brida de sellado doble proporciona un excelente sellado de la careta.
El RU8500 también tiene la opción única de una cubierta de válvula de exhalación desviadora, que dirige la respiración exhalada hacia abajo y es ideal para pintar/revestir/sellar.
Disponible en azul real, verde claro y lila.
Otros
- Material de la careta
- Silicona
- Tamaño de la careta
- Pequeño
- Grande
- Pequeño
- Medio
- Grande
- Intermedio
- Estilo de correa
- Correa, ajustable
- Estándares
- NIOSH 42 CFR 84
- Tipo de cartucho
- Serie N
- Tipo de válvula
- Válvula de exhalación industrial estándar
- Válvula de exhalación industrial estándar
- Válvula de exhalación de desvío
- Válvula de exhalación de desvío
Otros
- Material de la careta
- Silicona
- Tamaño de la careta
- Pequeño
- Grande
- Pequeño
- Medio
- Grande
- Intermedio
- Estilo de correa
- Correa, ajustable
- Estándares
- NIOSH 42 CFR 84
- Tipo de cartucho
- Serie N
- Tipo de válvula
- Válvula de exhalación industrial estándar
- Válvula de exhalación industrial estándar
- Válvula de exhalación de desvío
- Válvula de exhalación de desvío
- Material de la careta : Silicona
- Tamaño de la careta : Pequeño|Grande|Pequeño | Medio | Grande|Intermedio
- Estilo de correa : Correa, ajustable
- Estándares : NIOSH 42 CFR 84
- Tipo de cartucho : Serie N
- Tipo de válvula : Válvula de exhalación industrial estándar|Válvula de exhalación industrial estándar | Válvula de exhalación de desvío|Válvula de exhalación de desvío