Respirador purificador de aire (Air Purifying Respirator, APR)
Media careta Honeywell North® RU8800
Media careta Honeywell North® RU8800
La media careta Honeywell North RU8800 Series se ha diseñado específicamente para adaptarse a usuarios difíciles de ajustar. Incluye tres características únicas que hacen que se adapte a casi cualquier estructura facial. El perfil envolvente se forma hacia la cara del usuario mientras que los pliegues de la cara guían los anteojos hacia la cara y la brida triple, lo que incluye tres superficies de sellado distintas, proporciona seguridad de sellado para una mayor libertad de movimiento. Estas características funcionan juntas para permitir que la careta se adapte a una amplia variedad de tamaños, desde extrapequeños a extra grandes.
El RU8800 de tamaño pequeño es una buena opción para caras extrapequeñas/pequeñas, mientras que el tamaño mediano/grande es ideal para personas con caras anchas o largas.
Características y beneficios:
- La brida triple proporciona tres superficies de sellado para garantizar la seguridad del sellado.
- Una careta de silicón suave y flexible, cómoda para todo el día.
- Los pliegues de la careta proporcionan una suave presión para crear un mejor sellado.
- El diseño envolvente se adapta a la cara del usuario.
- La baja colocación de las válvulas de inhalación maximiza el campo de visión.
- La válvula de exhalación proporciona un escape rápido de aire caliente y exhalado.
- El conjunto de la correa para la cabeza incluye una suspensión de base extra ancha y distribuye el peso de forma uniforme.
- Las correas tejidas son fáciles de ajustar y asegurar.
- Disponible en tamaños pequeño y mediano/grande.
Otros
- Tamaño de la careta
- Pequeño
- Medio
- Grande
- Grande
- Intermedio
- Pequeño
- Material de la careta
- Silicona
- Tipo de válvula
- Válvula de exhalación
- Válvula de inhalación
- Válvula de inhalación
- Válvula de exhalación
- Estilo de correa
- Correa, ajustable
- Estándares
- NIOSH 42 CFR 84
- Tipo de cartucho
- Serie N
Otros
- Tamaño de la careta
- Pequeño
- Medio
- Grande
- Grande
- Intermedio
- Pequeño
- Material de la careta
- Silicona
- Tipo de válvula
- Válvula de exhalación
- Válvula de inhalación
- Válvula de inhalación
- Válvula de exhalación
- Estilo de correa
- Correa, ajustable
- Estándares
- NIOSH 42 CFR 84
- Tipo de cartucho
- Serie N
- Tamaño de la careta : Pequeño | Medio | Grande|Grande|Intermedio|Pequeño
- Material de la careta : Silicona
- Tipo de válvula : Válvula de exhalación | Válvula de inhalación|Válvula de inhalación|Válvula de exhalación
- Estilo de correa : Correa, ajustable
- Estándares : NIOSH 42 CFR 84
- Tipo de cartucho : Serie N