Respirador purificador de aire (Air Purifying Respirator, APR)
Careta completa RU6500
Careta completa RU6500
Características y beneficios:
- El sello de silicón proporciona un excelente sellado de la cara, creando una barrera contra los contaminantes.
- El protector nasal de silicón es suave y cómodo para llevarlo todo el día.
- Lente de policarbonato con amplio campo de visión que maximiza la visión periférica y visión hacia abajo, cumple con ANSI Z 87 para un alto impacto.
- El área de visión amplia proporciona visibilidad sin distorsión y claridad óptica.
- La opción de correa de 5 puntos incluye una correa central para ayudar a posicionar y sujetar la careta para un ajuste más seguro, ofrece ajustes rápidos y sencillos.
- La opción de red de malla industrial proporciona otra opción para la preferencia de comodidad del usuario, se puede utilizar bajo casco.
- El conector de cartucho roscado asegura los cartuchos y filtros para evitar desconexiones accidentales.
- Se puede adaptar a CF-SAR de montaje lateral, CF-SAR de montaje frontal, PAPR de montaje lateral y PAPR de montaje frontal, lo que elimina la necesidad de ajustar a los trabajadores de prueba en varios respiradores.
Otros
- Material de la careta
- Silicona
- Silicona
- Tamaño de la copa de la nariz
- Estándar
- Estilo de correa
- Correa para la cabeza de 5 puntos
- Red para la cabeza de malla
- Redecilla de malla
- Correa para la cabeza de 5 puntos.
- Tamaño de la careta
- Pequeño
- Grande
- Pequeño
- Medio
- Grande
- Intermedio
- Tipo de cartucho
- Serie N
- Material de la lente
- Policarbonato
Otros
- Material de la careta
- Silicona
- Silicona
- Tamaño de la copa de la nariz
- Estándar
- Estilo de correa
- Correa para la cabeza de 5 puntos
- Red para la cabeza de malla
- Redecilla de malla
- Correa para la cabeza de 5 puntos.
- Tamaño de la careta
- Pequeño
- Grande
- Pequeño
- Medio
- Grande
- Intermedio
- Tipo de cartucho
- Serie N
- Material de la lente
- Policarbonato
- Material de la careta : Silicona|Silicona
- Tamaño de la copa de la nariz : Estándar
- Estilo de correa : Correa para la cabeza de 5 puntos | Red para la cabeza de malla|Redecilla de malla|Correa para la cabeza de 5 puntos.
- Tamaño de la careta : Pequeño|Grande|Pequeño | Medio | Grande|Intermedio
- Tipo de cartucho : Serie N
- Material de la lente : Policarbonato