Respirador purificador de aire (Air Purifying Respirator, APR)
Survivair Opti-Fit Táctico (NIOSH)
Survivair Opti-Fit Táctico (NIOSH)
Características y beneficios:
- El campo de visión superior ofrece una visión sin obstrucciones en situaciones críticas en las que la visión de la línea de visión es esencial.
- Una careta completa hecha de silicón suave para una comodidad, ajuste y durabilidad excelentes.
- Montaje de depósito de tres posiciones adaptable para diversas aplicaciones.
- La lente de policarbonato con recubrimiento anti-arañazos prácticamente no presenta distorsión.
- La lente cumple con la norma ANSI Z87.1-1989 (R-1998)2 para resistencia a impactos y penetración.
- Los conectores de 40 mm con rosca DIN facilitan y agilizan la colocación y extracción de los depósitos.
- Baja resistencia respiratoria.
- El NIOSH ha sido aprobado con el cartucho modelo 1688 para proporcionar protección contra la cloroacetofenona (CN), clorobenzilideno malononitrilo (CS) e incluye un filtro P100 para su uso contra partículas como el aerosol de pimienta.
- Disponible en tres tamaños para una amplia gama de ajustes.
Otros
- Tamaño de la careta
- Pequeño
- Intermedio
- Pequeño
- Medio
- Grande
- Grande
- Material de la lente
- Policarbonato
- Material de la careta
- Silicona
- Estilo de correa
- Correa para la cabeza de 5 puntos.
- Correa para la cabeza de 5 puntos
- Red para la cabeza de malla
- Redecilla de malla
- Tamaño de la copa de la nariz
- Estándar
Otros
- Tamaño de la careta
- Pequeño
- Intermedio
- Pequeño
- Medio
- Grande
- Grande
- Material de la lente
- Policarbonato
- Material de la careta
- Silicona
- Estilo de correa
- Correa para la cabeza de 5 puntos.
- Correa para la cabeza de 5 puntos
- Red para la cabeza de malla
- Redecilla de malla
- Tamaño de la copa de la nariz
- Estándar
- Tamaño de la careta : Pequeño|Intermedio|Pequeño | Medio | Grande|Grande
- Material de la lente : Policarbonato
- Material de la careta : Silicona
- Estilo de correa : Correa para la cabeza de 5 puntos.|Correa para la cabeza de 5 puntos | Red para la cabeza de malla|Redecilla de malla
- Tamaño de la copa de la nariz : Estándar