Respiradores desechables
Media mascarilla serie 7190
Media mascarilla serie 7190
Características y beneficios:
- Especialmente diseñada para su uso con cascos de soldadura y caretas, la media careta 7190 es un diseño innovador que nunca pasa de moda.
- El sistema de válvula coaxial exclusivo canaliza el aire al trabajador para un uso de filtración máximo y facilidad de respiración.
Otros
- Tamaño de la careta
- Universal
- Tipo de válvula
- Válvula coaxial
- Material de la careta
- PVC
- Estándares
- N99 NIOSH
Otros
- Tamaño de la careta
- Universal
- Tipo de válvula
- Válvula coaxial
- Material de la careta
- PVC
- Estándares
- N99 NIOSH
- Tamaño de la careta : Universal
- Tipo de válvula : Válvula coaxial
- Material de la careta : PVC
- Estándares : N99 NIOSH