/content/sps/mx/es/search-results.html

Respiradores desechables

Respirador desechable DC300 N95

Respirador desechable DC300 N95

Resumen
Disponible en un tamaño universal, el respirador desechable DC300 Series está diseñado para adaptarse cómodamente a la mayoría de las formas faciales, a la vez que proporciona una protección respiratoria excepcional. La máscara ajustada a la forma se adapta a la forma natural del rostro, minimizando los puntos de presión. El puente de nariz moldeado reduce los ajustes necesarios para lograr un ajuste adecuado y proporcionar un sellado seguro.
.
CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
  • Diseño exclusivo que minimiza los puntos de presión y se adapta cómodamente a la mayoría de las caras.
  • El medio filtrante resistente a la humedad y a la humedad repele la humedad para un respirador más duradero.
  • La capa exterior rígida y fuerte evita que las caretas se contraigan en condiciones de alta humedad.
  • Las correas dobles soldadas para la cabeza aseguran el respirador cómodamente en la cara del usuario.
  • Las correas para la cabeza tejidas sin látex reducen la posibilidad de rotura.
  • Disponible en empaque a granel.
  • Aprobado por NIOSH
Especificaciones

Otros

  • Empaque
    • En caja
  • Capacidad de reutilización
    • No
  • Peso de funcionamiento
    • 0.3 ounce av
  • Material de la careta
    • Medios filtrantes resistentes a la humedad
  • Tamaño de la careta
    • Universal
  • Tipo de filtración
    • N95
  • Tipo de mascarilla
    • Moldeado
  • Serie de productos
    • DC300
  • Filtrar material
    • Medios de absorción multicapa
  • Estilo de correa
    • Correas de cabeza soldadas
  • Estándares
    • NIOSH
  • Sin látex
  • Ventajas
    • Diseño exclusivo que minimiza los puntos de presión y se adapta cómodamente a la mayoría de las caras. El medio filtrante resistente a la humedad y a la humedad repele la humedad para un respirador más duradero. La capa exterior rígida y fuerte evita que las mascarillas se contraigan en condiciones de alta humedad. Las correas dobles soldadas para la cabeza aseguran el respirador cómodamente en la cara del usuario. Las correas para la cabeza tejidas sin látex reducen la posibilidad de rotura.

Otros

  • Empaque
    • En caja
  • Capacidad de reutilización
    • No
  • Peso de funcionamiento
    • 0.3 ounce av
  • Material de la careta
    • Medios filtrantes resistentes a la humedad
  • Tamaño de la careta
    • Universal
  • Tipo de filtración
    • N95
  • Tipo de mascarilla
    • Moldeado
  • Serie de productos
    • DC300
  • Filtrar material
    • Medios de absorción multicapa
  • Estilo de correa
    • Correas de cabeza soldadas
  • Estándares
    • NIOSH
  • Sin látex
  • Ventajas
    • Diseño exclusivo que minimiza los puntos de presión y se adapta cómodamente a la mayoría de las caras. El medio filtrante resistente a la humedad y a la humedad repele la humedad para un respirador más duradero. La capa exterior rígida y fuerte evita que las mascarillas se contraigan en condiciones de alta humedad. Las correas dobles soldadas para la cabeza aseguran el respirador cómodamente en la cara del usuario. Las correas para la cabeza tejidas sin látex reducen la posibilidad de rotura.
  • Empaque : En caja
  • Capacidad de reutilización : No
  • Peso de funcionamiento : 0.3 ounce av
  • Material de la careta : Medios filtrantes resistentes a la humedad
  • Tamaño de la careta : Universal
  • Tipo de filtración : N95
  • Tipo de mascarilla : Moldeado
  • Serie de productos : DC300
  • Filtrar material : Medios de absorción multicapa
  • Estilo de correa : Correas de cabeza soldadas
  • Estándares : NIOSH
  • Sin látex : Sí
  • Ventajas : Diseño exclusivo que minimiza los puntos de presión y se adapta cómodamente a la mayoría de las caras. El medio filtrante resistente a la humedad y a la humedad repele la humedad para un respirador más duradero. La capa exterior rígida y fuerte evita que las mascarillas se contraigan en condiciones de alta humedad. Las correas dobles soldadas para la cabeza aseguran el respirador cómodamente en la cara del usuario. Las correas para la cabeza tejidas sin látex reducen la posibilidad de rotura.
Product Number
SKU
Image
SKU
Description
alt
DC300N95
alt
DC300N95B
Image
SKU
Description
alt
DC300N95
alt
DC300N95B