Respiradores desechables
Respirador desechable con pinza nasal DC301 N95
Respirador desechable con pinza nasal DC301 N95
.
CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
- El clip nasal ajustable ayuda a asegurar un sello personalizado
- Diseño exclusivo que minimiza los puntos de presión y se adapta cómodamente a la mayoría de las caras.
- El medio filtrante resistente a la humedad y a la humedad repele la humedad para un respirador más duradero.
- La capa exterior rígida y fuerte evita que las caretas se contraigan en condiciones de alta humedad.
- Las correas dobles soldadas para la cabeza aseguran el respirador cómodamente en la cara del usuario.
- Las correas para la cabeza tejidas sin látex reducen la posibilidad de rotura.
- Disponible en empaque a granel.
- Aprobado por NIOSH
Otros
- Filtrar material
- Medios filtrantes resistentes a la humedad
- Material de la careta
- Medios filtrantes resistentes a la humedad
- Empaque
- En caja
- Serie de productos
- DC300
- Estándares
- NIOSH
- Tamaño de la careta
- Universal
- Peso de funcionamiento
- 0.4
- Tipo de filtración
- N95
- Ventajas
- Diseño exclusivo que minimiza los puntos de presión y se adapta cómodamente a la mayoría de las caras. El medio filtrante resistente a la humedad y a la humedad repele la humedad para un respirador más duradero. La capa exterior rígida y fuerte evita que las mascarillas se contraigan en condiciones de alta humedad. Las correas dobles soldadas para la cabeza aseguran el respirador cómodamente en la cara del usuario. Las correas para la cabeza tejidas sin látex reducen la posibilidad de rotura.
- Tipo de mascarilla
- Moldeado
- Sin látex
- Sí
- Estilo de correa
- Correas de cabeza soldadas
- Capacidad de reutilización
- No
Otros
- Filtrar material
- Medios filtrantes resistentes a la humedad
- Material de la careta
- Medios filtrantes resistentes a la humedad
- Empaque
- En caja
- Serie de productos
- DC300
- Estándares
- NIOSH
- Tamaño de la careta
- Universal
- Peso de funcionamiento
- 0.4
- Tipo de filtración
- N95
- Ventajas
- Diseño exclusivo que minimiza los puntos de presión y se adapta cómodamente a la mayoría de las caras. El medio filtrante resistente a la humedad y a la humedad repele la humedad para un respirador más duradero. La capa exterior rígida y fuerte evita que las mascarillas se contraigan en condiciones de alta humedad. Las correas dobles soldadas para la cabeza aseguran el respirador cómodamente en la cara del usuario. Las correas para la cabeza tejidas sin látex reducen la posibilidad de rotura.
- Tipo de mascarilla
- Moldeado
- Sin látex
- Sí
- Estilo de correa
- Correas de cabeza soldadas
- Capacidad de reutilización
- No
- Filtrar material : Medios filtrantes resistentes a la humedad
- Material de la careta : Medios filtrantes resistentes a la humedad
- Empaque : En caja
- Serie de productos : DC300
- Estándares : NIOSH
- Tamaño de la careta : Universal
- Peso de funcionamiento : 0.4
- Tipo de filtración : N95
- Ventajas : Diseño exclusivo que minimiza los puntos de presión y se adapta cómodamente a la mayoría de las caras. El medio filtrante resistente a la humedad y a la humedad repele la humedad para un respirador más duradero. La capa exterior rígida y fuerte evita que las mascarillas se contraigan en condiciones de alta humedad. Las correas dobles soldadas para la cabeza aseguran el respirador cómodamente en la cara del usuario. Las correas para la cabeza tejidas sin látex reducen la posibilidad de rotura.
- Tipo de mascarilla : Moldeado
- Sin látex : Sí
- Estilo de correa : Correas de cabeza soldadas
- Capacidad de reutilización : No