Respiradores desechables
DC365 Respirador quirúrgico N95
Respirador quirúrgico N95 para el cuidado de la salud - ASTM 160 mmHg
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:
- Resistente a los fluidos hasta 160mmHg
- Diseñado con comodidad en mente
- Libre de tintes y no sensibilizante
- Los materiales se sienten suaves y suaves en contacto con la piel
- Construcción flexible y ligera que se adapta suavemente al rostro, minimizando los puntos de presión
- Las correas duraderas y soldadas en dos puntos son fáciles de poner y quitar y brindan un ajuste seguro y cómodo
- Pieza nasal ajustable para un ajuste personalizado
- Medios de absorción de múltiples capas diseñados para una menor resistencia respiratoria
- Forma de copa con cámara de respiración espaciosa
- Tallas regular y pequeña
Otros
- Especificaciones cumplidas
- ASTM 160 mmHg
- Estándares
- NIOSH 42 CFR 84
- Tipo de dispensador
- 20 por caja
- Tamaño de la careta
- Talla única
- Empaque
- 20 por caja/10 cajas por caja/200 por caja
- Serie de productos
- DC300
- Ventajas
- Respirador quirúrgico N95 de alta resistencia a fluidos para profesionales del cuidado de la salud
- Filtrar material
- Medios de filtración soplados y fundidos
- Estilo de correa
- Correas para la cabeza
- Capacidad de reutilización
- No
- Tipo de filtración
- N95
- Sin látex
- Sí
- Material de la careta
- Polipropileno no tejido
- Tipo de mascarilla
- Taza
Otros
- Especificaciones cumplidas
- ASTM 160 mmHg
- Estándares
- NIOSH 42 CFR 84
- Tipo de dispensador
- 20 por caja
- Tamaño de la careta
- Talla única
- Empaque
- 20 por caja/10 cajas por caja/200 por caja
- Serie de productos
- DC300
- Ventajas
- Respirador quirúrgico N95 de alta resistencia a fluidos para profesionales del cuidado de la salud
- Filtrar material
- Medios de filtración soplados y fundidos
- Estilo de correa
- Correas para la cabeza
- Capacidad de reutilización
- No
- Tipo de filtración
- N95
- Sin látex
- Sí
- Material de la careta
- Polipropileno no tejido
- Tipo de mascarilla
- Taza
- Especificaciones cumplidas : ASTM 160 mmHg
- Estándares : NIOSH 42 CFR 84
- Tipo de dispensador : 20 por caja
- Tamaño de la careta : Talla única
- Empaque : 20 por caja/10 cajas por caja/200 por caja
- Serie de productos : DC300
- Ventajas : Respirador quirúrgico N95 de alta resistencia a fluidos para profesionales del cuidado de la salud
- Filtrar material : Medios de filtración soplados y fundidos
- Estilo de correa : Correas para la cabeza
- Capacidad de reutilización : No
- Tipo de filtración : N95
- Sin látex : Sí
- Material de la careta : Polipropileno no tejido
- Tipo de mascarilla : Taza