Respiradores desechables
Respirador desechable plegable plano DF300 N95
Respirador desechable plegable plano DF300 N95
.
Características y ventajas
- Diseñado para adaptarse cómodamente a todas las caras y adaptarse a los movimientos faciales del usuario
- Material de absorción multicapa con un suave forro interior para mayor comodidad
- Las correas de la cabeza tejidas sin látex están soldadas para un ajuste seguro
- El clip nasal ajustable oculto y el almohadillado nasal de espuma suave proporcionan un sellado seguro personalizado
- El medio filtrante resistente a la humedad y a la humedad repele la humedad para un respirador más duradero
- Diseño confiable y duradero que dura toda la jornada laboral
Otros
- Empaque
- En caja
- Capacidad de reutilización
- No
- Peso de funcionamiento
- 0.3 ounce av
- Material de la careta
- Medios de absorción multicapa
- Tamaño de la careta
- Universal
- Tipo de filtración
- N95
- Tipo de mascarilla
- Pliegue plano
- Serie de productos
- DF300
- Filtrar material
- Medios filtrantes resistentes a la humedad
- Estilo de correa
- Correas de cabeza soldadas
- Estándares
- NIOSH
- Sin látex
- Sí
- Ventajas
- Diseñado para adaptarse cómodamente a todas las caras y adaptarse a los movimientos faciales del usuario Material de absorción multicapa con un suave forro interior para mayor comodidad Las correas de la cabeza tejidas sin látex están soldadas para un ajuste seguro El clip nasal ajustable oculto y el almohadillado nasal de espuma suave proporcionan un sellado seguro personalizado El medio filtrante resistente a la humedad y a la humedad repele la humedad para un respirador más duradero
Otros
- Empaque
- En caja
- Capacidad de reutilización
- No
- Peso de funcionamiento
- 0.3 ounce av
- Material de la careta
- Medios de absorción multicapa
- Tamaño de la careta
- Universal
- Tipo de filtración
- N95
- Tipo de mascarilla
- Pliegue plano
- Serie de productos
- DF300
- Filtrar material
- Medios filtrantes resistentes a la humedad
- Estilo de correa
- Correas de cabeza soldadas
- Estándares
- NIOSH
- Sin látex
- Sí
- Ventajas
- Diseñado para adaptarse cómodamente a todas las caras y adaptarse a los movimientos faciales del usuario Material de absorción multicapa con un suave forro interior para mayor comodidad Las correas de la cabeza tejidas sin látex están soldadas para un ajuste seguro El clip nasal ajustable oculto y el almohadillado nasal de espuma suave proporcionan un sellado seguro personalizado El medio filtrante resistente a la humedad y a la humedad repele la humedad para un respirador más duradero
- Empaque : En caja
- Capacidad de reutilización : No
- Peso de funcionamiento : 0.3 ounce av
- Material de la careta : Medios de absorción multicapa
- Tamaño de la careta : Universal
- Tipo de filtración : N95
- Tipo de mascarilla : Pliegue plano
- Serie de productos : DF300
- Filtrar material : Medios filtrantes resistentes a la humedad
- Estilo de correa : Correas de cabeza soldadas
- Estándares : NIOSH
- Sin látex : Sí
- Ventajas : Diseñado para adaptarse cómodamente a todas las caras y adaptarse a los movimientos faciales del usuario Material de absorción multicapa con un suave forro interior para mayor comodidad Las correas de la cabeza tejidas sin látex están soldadas para un ajuste seguro El clip nasal ajustable oculto y el almohadillado nasal de espuma suave proporcionan un sellado seguro personalizado El medio filtrante resistente a la humedad y a la humedad repele la humedad para un respirador más duradero