Respiradores desechables
Careta de doble capa
Careta de doble capa
Careta de doble capa
Una nueva forma de estar seguro, con filtros reemplazables y un diseño cómodo.
Una nueva forma de estar seguro, con filtros reemplazables y un diseño cómodo.
- La confección en punto 3D proporciona elasticidad en 4 direcciones, minimizando los espacios y mejorando la durabilidad.
- Adecuadamente ajustado, esta cobertura, junto con su bloque de filtro>, 98% de partículas de tamaño de 3 micras (BFE) y partículas de tamaño de 0.1 micras (PFE).
- Mantiene la función y la forma después de varios lavados.
Otros
- Tipo de mascarilla
- Funda facial de doble capa
- Empaque
- Empacado individualmente
- Estilo de correa
- Orejeras ajustables
- Tamaño de la careta
- Universal
- Material de la careta
- Tejido de punto 3D estirable
- Sin látex
- Sí
- Capacidad de reutilización
- Sí, lavable a máquina
- Ventajas
- Cubierta facial reutilizable lavable a máquina para usar con filtros reemplazables; Clip nasal y orejeras ajustables
Otros
- Tipo de mascarilla
- Funda facial de doble capa
- Empaque
- Empacado individualmente
- Estilo de correa
- Orejeras ajustables
- Tamaño de la careta
- Universal
- Material de la careta
- Tejido de punto 3D estirable
- Sin látex
- Sí
- Capacidad de reutilización
- Sí, lavable a máquina
- Ventajas
- Cubierta facial reutilizable lavable a máquina para usar con filtros reemplazables; Clip nasal y orejeras ajustables
- Tipo de mascarilla : Funda facial de doble capa
- Empaque : Empacado individualmente
- Estilo de correa : Orejeras ajustables
- Tamaño de la careta : Universal
- Material de la careta : Tejido de punto 3D estirable
- Sin látex : Sí
- Capacidad de reutilización : Sí, lavable a máquina
- Ventajas : Cubierta facial reutilizable lavable a máquina para usar con filtros reemplazables; Clip nasal y orejeras ajustables
Ficha técnica
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Honeywell Dual Layer Face Cover - Data Sheet
application/pdf 303.98 KB
7/18/2021
303.98 KB
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Honeywell Dual Layer Face Cover - Data Sheet
303.98 KB
7/18/2021
303.98 KB
Image
SKU
Description
LMF-500-12
Filtros de cubierta facial de doble capa - Pqt de 12
LMF-500-48
Filtros de cubierta facial de doble capa - Pqt de 48
LM-500-WFW
1 cubierta facial de doble capa con 2 filtros y 2 toallitas higienizantes
LM-500RD-PK
Cubierta facial: Paquete individual (pinza de nariz roja)
LM-500LG-WF
LM-500LG-PK
LM-500-WF-3
3 Kit de cubierta facial de doble capa con 36 filtros
LM-500-WF
1 kit de cubierta facial de doble capa con 12 filtros
LM-500-PK
Cubierta facial: Paquetes individuales, 100 en una caja