Respiradores desechables
SAF-T-FIT Plus (NIOSH)
SAF-T-FIT Plus (NIOSH)
Características y beneficios:
- Múltiples opciones de tamaño para una amplia gama y un ajuste mejorado.
- Diseño de copa moldeada.
- Se ofrece con válvula y sin válvula.
- Incorpora medios filtrantes resistentes a la humedad.
- Baja resistencia respiratoria.
- Diseño ligero.
- Correas de suspensión duraderas.
- Sello nasal en forma de boomerang opcional o sellado facial completo para un ajuste seguro y cómodo.
- El vapor orgánico o las molestias del gas ácido están disponibles en los modelos N95 y P95.
- Protección a elegir entre N95, N99, P95 o P100.
- El clip de la nariz está codificado por colores para un reconocimiento visible del tamaño.
- Empacado para mantener la integridad del producto en el entorno de trabajo.
Otros
- Tipo de mascarilla
- Copa moldeada
- Sin látex
- Sí
- Estándares
- NIOSH 42 CFR 84
- Tipo de filtración
- N95
- N99
- P100
- P95
Otros
- Tipo de mascarilla
- Copa moldeada
- Sin látex
- Sí
- Estándares
- NIOSH 42 CFR 84
- Tipo de filtración
- N95
- N99
- P100
- P95
- Tipo de mascarilla : Copa moldeada
- Sin látex : Sí
- Estándares : NIOSH 42 CFR 84
- Tipo de filtración : N95|N99|P100|P95