Respiradores para escape
Boquilla de escape serie 7900
Boquilla de escape serie 7900
Características y beneficios:
- Clip de cinturón para un acceso rápido y fácil La boquilla suave y flexible utiliza el mismo diseño que se utiliza para el equipo de buceo, mejora el agarre y la comodidad.
- Los respiradores bucales de la serie 7900 ofrecen un método rápido y económico para escapar de situaciones de emergencia no IDLH.
- Utilice el respirador como un “dispositivo de escape de visitantes” o brinde respiradores individuales a los empleados como medida de seguridad contra una posible fuga química. La cubierta Tyvek en la boquilla protege y mantiene limpio al usuario.
- El clip de punta ancha se adapta a la mayoría de tipos de rostro.
Otros
- Tipo de protección de gas
- Amoníaco
- Cloro
- Cloruro de hidrógeno
- Dióxido de azufre
- Sulfuro de hidrógeno
- Dióxido de cloruro
- Amoníaco
- Dióxido de azufre
- Dióxido de cloruro
- Sulfuro de hidrógeno
- Cloruro de hidrogeno
- Cloro
- Material de la boquilla
- Silicona
- Material
- Estireno
- Estireno
- Aluminio
- Aluminio
Otros
- Tipo de protección de gas
- Amoníaco
- Cloro
- Cloruro de hidrógeno
- Dióxido de azufre
- Sulfuro de hidrógeno
- Dióxido de cloruro
- Amoníaco
- Dióxido de azufre
- Dióxido de cloruro
- Sulfuro de hidrógeno
- Cloruro de hidrogeno
- Cloro
- Material de la boquilla
- Silicona
- Material
- Estireno
- Estireno
- Aluminio
- Aluminio
- Tipo de protección de gas : Amoníaco|Cloro | Cloruro de hidrógeno | Dióxido de azufre | Sulfuro de hidrógeno | Dióxido de cloruro | Amoníaco|Dióxido de azufre|Dióxido de cloruro|Sulfuro de hidrógeno|Cloruro de hidrogeno|Cloro
- Material de la boquilla : Silicona
- Material : Estireno|Estireno | Aluminio|Aluminio