Respiradores para escape
Campana CBRN Escape
Campana CBRN Escape
Características y beneficios:
- La campana transparente permite al equipo de rescate ver al usuario y es anti claustrofóbico.
- La funda para cuello de butilo contorneado facilita la colocación y el ajuste.
- La práctica bolsa de transporte se puede llevar de manera vertical u horizontal.
- El diseño de cartucho doble está equilibrado para un mejor ajuste y comodidad.
- La campana NIOSH CAP 2 Escape ofrece un mínimo de 30 minutos para escapar de muchos contaminantes.
- Se utiliza para escapar de derrames industriales y accidentes, ataques terroristas u otros entornos peligrosos.
- La banda reflejante de la correa para la cabeza alerta al equipo de rescate sobre la ubicación del usuario.