/content/sps/mx/es/search-results.html

Respiradores para escape

Respirador Honeywell ER5000 Escape

Respirador Honeywell ER5000 Escape

Resumen
Cada segundo cuenta.

Por eso Honeywell diseñó un respirador de emergencia avanzado que es tan fácil de usar que puede ponerse y funcionar en cuestión de segundos. Disponible en duraciones de 5 y 10 minutos, y de flujo alto de 5 y 10 minutos. El Honeywell ER5000 suministra cinco (EBA-5) o diez (EBA-10) minutos de aire para respirar en caso de emergencia, lo que proporciona a sus trabajadores el tiempo que necesitan para escapar de forma segura de atmósferas tóxicas o carentes de oxígeno. El dispositivo ensamblado está totalmente contenido en una bolsa de transporte y está formado por un cilindro rellenable, un conjunto de válvula y manómetro, un tubo de respiración, una campana de aire protectora y un regulador.

Para situaciones de escape que requieren mayor esfuerzo (subir escaleras, trepar, etc.) Honeywell ofrece un EBA (EBA-HF5) con mayor flujo de aire para una respiración más cómoda. Cuenta con un cilindro de aluminio ligero de 5 minutos, 15 pies cúbicos y un regulador que suministra aire a la campana a un caudal más alto de 72 litros por minuto.

Características y beneficios:
  • Disponible en duraciones de 5 y 10 minutos, así como con flujo alto de 5 minutos.
  • La cómoda campana de ajuste holgado se ajusta fácilmente sobre anteojos, barbas completas o cascos. El aparato de escape no requiere pruebas de ajuste.
  • El innovador diseño en forma de 'T' permite que la campana se asiente fuera de la cara del usuario al tiempo que ofrece un campo de visión de 360 grados.
  • Duradero y resistente a temperaturas extremas.
  • Bolsa de transporte versátil y resistente incluida.
  • El regulador gira 360 grados, lo que permite un rango completo de movimiento y elimina los puntos de enganche.
  • El tubo de respiración reforzado con muelle evita el acodamiento del tubo para que no se limite el flujo de aire.
  • Disponible soporte de montaje en pared o estuche de almacenamiento opcional.
  • Aprobado por NIOSH.
Especificaciones

Otros

  • Rango de temperatura de funcionamiento
    • -25 a 140 (EBA5)
    • 0 a 140 (EBA-10 y EBA-HF5)
    • -31.66 a 60 (EBA5)
    • -17.77 a 60 (EBA-10 y EBA-HF5)
    • -17.77 a 60 (EBA-10 y EBA-HF5)
    • -31.66 a 60 (EBA5)
  • Tasa de flujo
    • 72 (EBA-HF5) litre per minute
    • 42 (EBA-5) litre per minute
    • 32 (EBA-10) litre per minute
    • 42 (EBA-5)
    • 32 (EBA-10)
    • 72 (EBA-HF5) litre per minute
  • Duración del cilindro
    • 5
    • 10 minute time unit
    • 10 minute time unit
    • 5 minute time unit
  • Material de la capucha
    • Película de poliuretano
  • Tipo de cierre de capucha
    • Cordón ajustable
  • Tipo de cilindro
    • 3AL (8CF)
  • Empaque
    • Estuche para transporte (polietileno moldeado por soplado)
  • Tipo de regulador
    • Tipo pistón balanceado de flujo ajustable
  • Material del tubo
    • Baja temperatura Elastómero
  • Presión del cilindro
    • 3000 pounds per square inch
    • 2216
    • 3000 pounds per square inch
    • 2216 pounds per square inch

Otros

  • Rango de temperatura de funcionamiento
    • -25 a 140 (EBA5)
    • 0 a 140 (EBA-10 y EBA-HF5)
    • -31.66 a 60 (EBA5)
    • -17.77 a 60 (EBA-10 y EBA-HF5)
    • -17.77 a 60 (EBA-10 y EBA-HF5)
    • -31.66 a 60 (EBA5)
  • Tasa de flujo
    • 72 (EBA-HF5) litre per minute
    • 42 (EBA-5) litre per minute
    • 32 (EBA-10) litre per minute
    • 42 (EBA-5)
    • 32 (EBA-10)
    • 72 (EBA-HF5) litre per minute
  • Duración del cilindro
    • 5
    • 10 minute time unit
    • 10 minute time unit
    • 5 minute time unit
  • Material de la capucha
    • Película de poliuretano
  • Tipo de cierre de capucha
    • Cordón ajustable
  • Tipo de cilindro
    • 3AL (8CF)
  • Empaque
    • Estuche para transporte (polietileno moldeado por soplado)
  • Tipo de regulador
    • Tipo pistón balanceado de flujo ajustable
  • Material del tubo
    • Baja temperatura Elastómero
  • Presión del cilindro
    • 3000 pounds per square inch
    • 2216
    • 3000 pounds per square inch
    • 2216 pounds per square inch
  • Tasa de flujo : 72 (EBA-HF5) litre per minute|42 (EBA-5) litre per minute|32 (EBA-10) litre per minute|42 (EBA-5) | 32 (EBA-10) | 72 (EBA-HF5) litre per minute
  • Duración del cilindro : 5 | 10 minute time unit|10 minute time unit|5 minute time unit
  • Material de la capucha : Película de poliuretano
  • Tipo de cierre de capucha : Cordón ajustable
  • Tipo de cilindro : 3AL (8CF)
  • Empaque : Estuche para transporte (polietileno moldeado por soplado)
  • Tipo de regulador : Tipo pistón balanceado de flujo ajustable
  • Material del tubo : Baja temperatura Elastómero
  • Presión del cilindro : 3000 pounds per square inch|2216 | 3000 pounds per square inch|2216 pounds per square inch
  • Rango de temperatura de funcionamiento : -25 a 140 (EBA5)|0 a 140 (EBA-10 y EBA-HF5)|-31.66 a 60 (EBA5)|-17.77 a 60 (EBA-10 y EBA-HF5)|-17.77 a 60 (EBA-10 y EBA-HF5) | -31.66 a 60 (EBA5)
Otros
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
ER5000 Escape Breathing Apparatus FAQs
application/pdf 46.06 KB
7/18/2021
46.06 KB
ER5000 Escape Breathing Apparatus Flyer
application/pdf 137.19 KB
7/18/2021
137.19 KB
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
ER5000 Escape Breathing Apparatus FAQs
46.06 KB
7/18/2021
46.06 KB
ER5000 Escape Breathing Apparatus Flyer
137.19 KB
7/18/2021
137.19 KB
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
ER5000 Escape Breathing Apparatus FAQs
46.06 KB
7/18/2021
ER5000 Escape Breathing Apparatus Flyer
137.19 KB
7/18/2021
Product Number
SKU
Image
SKU
Description
alt
930220
CILINDRO, REPUESTO, 3000 PSI, HF
alt
930221
CYL., SPARE, 3000PSI, EBA, 10
alt
930222
CYL., SPARE, 2216PSI, EBA, 5
alt
964656
ESTUCHE DE TRANSPORTE OPCIONAL, ER5000
alt
975163
Maletín moldeado EBA-5/10
alt
975638
Honeywell 2216 psig ER5000 Válvula para aparato respiratorio de escape y conjunto de manómetro, tubo de respiración, campana de aire protectora y regulador montados en una bolsa de transporte
alt
975647
Honeywell 3000 psig ER5000 Válvula de respirador de escape y conjunto de manómetro, tubo de respiración, campana de aire protectora y regulador montados en una bolsa de transporte
alt
975648
Aparato respiratorio de escape de flujo alto de 5 minutos ER5000 (EBA-HF5)
Image
SKU
Description
alt
930220
CILINDRO, REPUESTO, 3000 PSI, HF
alt
930221
CYL., SPARE, 3000PSI, EBA, 10
alt
930222
CYL., SPARE, 2216PSI, EBA, 5
alt
964656
ESTUCHE DE TRANSPORTE OPCIONAL, ER5000
alt
975163
Maletín moldeado EBA-5/10
alt
975638
Honeywell 2216 psig ER5000 Válvula para aparato respiratorio de escape y conjunto de manómetro, tubo de respiración, campana de aire protectora y regulador montados en una bolsa de transporte
alt
975647
Honeywell 3000 psig ER5000 Válvula de respirador de escape y conjunto de manómetro, tubo de respiración, campana de aire protectora y regulador montados en una bolsa de transporte
alt
975648
Aparato respiratorio de escape de flujo alto de 5 minutos ER5000 (EBA-HF5)