/content/sps/mx/es/search-results.html

Aparato de respiración autónomo (Self Contained Breathing Apparatus, SCBA)

Honeywell BA1000 y ER7000

Respirador autónomo Honeywell BA1000 y ER7000

Resumen
Honeywell BA1000 y ER7000
Respirador autónomo

AYUDANDO A PONER EL SCBA BÁSICO DENTRO DEL PRESUPUESTO
Los trabajos industriales que colocan al trabajador en entornos potencialmente peligrosos o con deficiencia de oxígeno, como trabajos en espacios confinados o túneles, a menudo requieren que una unidad SCBA esté a mano para una evacuación de emergencia o para limpiar un derrame de materiales peligrosos. Porque el uso es ocasional, y solo necesario si surge una emergencia, los trabajadores necesitan un SCBA que sea fácil de poner y usar.
A lo largo de los años, las características requeridas por NFPA y los usuarios frecuentes de SCBA han pasado a ser SCBA industriales básicos, lo que los hace más complejos y caros de lo que necesitaría un trabajador medio que utilice una unidad no más de unas pocas veces al año.
Por eso Honeywell ha vuelto a llevar el SCBA de cumplimiento a los aspectos básicos con dos unidades similares, pero distintas: la BA1000 y la ER7000.

AMBOS CERTIFICADOS PARA INGRESO, USO Y ESCAPE
Las unidades están diseñadas para escapar de atmósferas que son inmediatamente peligrosas para la vida o la salud (IDLH), pero también se pueden utilizar tanto para la entrada como para el uso en esos mismos entornos.

BA1000 Esta unidad es la versión más básica, y tiene cilindros de 30 y 60 minutos. Con características mínimas, el BA1000 es uno de los SCBA de cumplimiento más simples y fáciles de usar. Usar la unidad es tan fácil como ponerla y ponerla, o salir.

ER7000 Esta unidad es casi idéntica a la BA1000, con una característica adicional. El ER7000 tiene una conexión “Y” en la que la cara o la campana se conecta al cilindro, lo que permite al usuario “saltar” a un cilindro nuevo, sin perder ni interrumpir el suministro de aire. Esta característica es excelente para túneles largos, donde el usuario necesitará aire durante un período de tiempo más largo que la duración nominal de cada cilindro individual

Folleto
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
BA1000 and ER700 Brochure
application/pdf 694.74 KB
7/18/2021
694.74 KB
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
BA1000 and ER700 Brochure
694.74 KB
7/18/2021
694.74 KB
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
BA1000 and ER700 Brochure
694.74 KB
7/18/2021
Product Number
SKU
Image
SKU
Description
alt
BA1000
BA1000. 30 MIN, LP, CARETA
alt
BA1002
BA1000. 60 MIN, HP, CARETA
alt
BA1003
BA1000. 30 MIN, LP, CAMPANA PUMA
alt
BA1005
BA1000, 60 MIN, HP, CAMPANA PUMA
alt
ER7000
ER7000, 30 MIN, LP, CARETA
alt
ER7002
ER7000, 60 MIN, HP, CARETA
alt
ER7003
ER7000. 30 MIN, LP, CAMPANA PUMA
alt
ER7005
ER7000. 60 MIN, HP, CAMPANA PUMA
Image
SKU
Description
alt
BA1000
BA1000. 30 MIN, LP, CARETA
alt
BA1002
BA1000. 60 MIN, HP, CARETA
alt
BA1003
BA1000. 30 MIN, LP, CAMPANA PUMA
alt
BA1005
BA1000, 60 MIN, HP, CAMPANA PUMA
alt
ER7000
ER7000, 30 MIN, LP, CARETA
alt
ER7002
ER7000, 60 MIN, HP, CARETA
alt
ER7003
ER7000. 30 MIN, LP, CAMPANA PUMA
alt
ER7005
ER7000. 60 MIN, HP, CAMPANA PUMA