Respiradores con suministro de aire (Supplied Air Respirators, SAR)
Respirador combinado con suministro y purificador de aire de la serie 7800
Respirador combinado con suministro y purificador de aire de la serie 7800
Características y beneficios:
- Área de sellado de silicón 100% de calidad médica con doble brida para un ajuste y comodidad superiores.
- Disponible con adaptador para soldadura. Libre de látex. La lente ofrece un campo de visión de 200 grados.
- Tapón nasal estándar. Reduce el empañamiento y aumenta la comodidad del trabajador.
- El 7800 Series es un respirador combinado purificador de aire y aire suministrado por flujo continuo, ideal para usar cuando se desea entrada, salida y escape de entornos sin IDLH en modo purificador de aire.
Otros
- Tipo de cartucho
- Serie N
- Material de la careta
- Silicona
- silicón
- Material de la lente
- Policarbonato
- Tamaño de la copa de la nariz
- Estándar
- Estilo de correa
- Correa para la cabeza de 5 puntos.
- Tamaño de la careta
- Mediano/Grande
- Pequeño
- Diafragma del habla
- Estándar
Otros
- Tipo de cartucho
- Serie N
- Material de la careta
- Silicona
- silicón
- Material de la lente
- Policarbonato
- Tamaño de la copa de la nariz
- Estándar
- Estilo de correa
- Correa para la cabeza de 5 puntos.
- Tamaño de la careta
- Mediano/Grande
- Pequeño
- Diafragma del habla
- Estándar
- Tipo de cartucho : Serie N
- Material de la careta : Silicona|silicón
- Material de la lente : Policarbonato
- Tamaño de la copa de la nariz : Estándar
- Estilo de correa : Correa para la cabeza de 5 puntos.
- Tamaño de la careta : Mediano/Grande|Pequeño
- Diafragma del habla : Estándar