Respiradores con suministro de aire (Supplied Air Respirators, SAR)
Suministro de aire para campanas de conexión sueltas de la Serie CF1000.
Suministro de aire para campanas de conexión sueltas de la Serie CF1000.
Características y beneficios:
- Disponible con tubo de respiración de 34” y 40”.
- Disponible con correa de nylon o de PVC fácil de desarmar.
- Conjunto de línea de aire de flujo continuo para uso con campanas de la serie North Primair.
- Las campanas tienen un factor de protección asignado (APF) de 1000.
Otros
- Tipo de conexión de aire
- Tubo de respiración
- Material de la correa
- Nailon
- PVC
- PVC
- Nylon
- Material de la manguera
- Polietileno de alta densidad (HDPE)
Otros
- Tipo de conexión de aire
- Tubo de respiración
- Material de la correa
- Nailon
- PVC
- PVC
- Nylon
- Material de la manguera
- Polietileno de alta densidad (HDPE)
- Tipo de conexión de aire : Tubo de respiración
- Material de la correa : Nailon|PVC|PVC | Nylon
- Material de la manguera : Polietileno de alta densidad (HDPE)