Respiradores con suministro de aire (Supplied Air Respirators, SAR)
Serie CF2000 con suministro de aire para caretas de ajuste hermético
Serie CF2000 con suministro de aire para caretas de ajuste hermético
Características y beneficios:
- La sección del tubo de respiración cerca de la cara es suave y flexible para una máxima flexibilidad.
- La sección trasera no se acoda ni interrumpe el suministro de aire.
- Se conecta a las conexiones del cartucho de la pieza frontal de forma rápida y sencilla, sin necesidad de herramientas.
- Convierte las medias máscaras de las series 5500 y 7700, y las máscaras faciales completas de las series 5400 y 7600 en un respirador con suministro de aire de flujo continuo.
- La conexión giratoria rota 360 grados para que la conexión permanezca segura, sin importar cuántos trabajadores se muevan.
- El diseño del tubo de respiración en forma de Y pasa por encima de los hombros para que el tubo de respiración no estorbe, perfil inferior en medias máscaras para caber debajo de cascos de soldadura y protectores faciales.
Otros
- Tamaño de la careta
- Pequeño
- Mediano/Grande
- Pequeño
- Mediano/Grande
- Tipo de conexión de aire
- Tubo de respiración
Otros
- Tamaño de la careta
- Pequeño
- Mediano/Grande
- Pequeño
- Mediano/Grande
- Tipo de conexión de aire
- Tubo de respiración
- Tamaño de la careta : Pequeño|Mediano/Grande|Pequeño | Mediano/Grande
- Tipo de conexión de aire : Tubo de respiración