Respiradores con suministro de aire (Supplied Air Respirators, SAR)
Tapones para usar con conjuntos CF-SAR de la serie CF
Tapones para usar con conjuntos de respiradores de aire suministrado por flujo constante (CF-SAR)
- Tapones para usar con conjuntos de respiradores de aire con suministro de flujo constante de la serie CF (CF-SAR)
- Disponible en varios estilos, incluyendo Cejn (C), Foster (F), Hansen (H), Schrader (S), y Snap-Tite (ST)
- Los componentes de un respirador de aire completo aprobado por el NIOSH incluyen conjuntos de desconexión rápida y mangueras de aire de respiración. La sustitución de estos componentes por otros que no formen parte del respirador aprobado por el NIOSH anula la aprobación del NIOSH, todas las garantías de Honeywell, NO cumplirán con la norma OSHA 29 CFR 1910.134 y CSA Z94.4-11, y expondrán al usuario al riesgo de lesiones graves, enfermedad o muerte.