Respiradores con suministro de aire (Supplied Air Respirators, SAR)
Conjuntos de desconexión rápida para usar con conjuntos CF-SAR de la serie CF
Conjuntos de desconexión rápida para uso con conjuntos de respiradores de aire suministrado por flujo constante (CF-SAR)
- Conjuntos de desconexión rápida para uso con conjuntos de respiradores de aire suministrado de flujo constante de la serie CF (CF-SAR)
- Incluye acoplador macho y hembra de estilo designado
- Disponible en varios estilos, incluyendo Cejn (C), Foster (F), Hansen (H), Schrader (S), y Snap-Tite (ST)
- Los componentes de un respirador de aire completo aprobado por el NIOSH incluyen conjuntos de desconexión rápida y mangueras de aire de respiración. La sustitución de estos componentes por otros que no formen parte del respirador aprobado por el NIOSH anula la aprobación del NIOSH, todas las garantías de Honeywell, NO cumplirán con la norma OSHA 29 CFR 1910.134 y CSA Z94.4-11, y expondrán al usuario al riesgo de lesiones graves, enfermedad o muerte.