https://sps.honeywell.com/mx/es/search-results.html

Sensores de presión industriales

Serie MIP

Transductores de presión aislada del medio (Media-Isolated) para uso intensivo 1 bar a 12 bar | 15 psi a 175 psi

Inventario del distribuidor

La serie MIP ofrece un transductor de presión aislada del medio de uso intensivo en una construcción de acero inoxidable compacto para su uso con una amplia gama de medios, incluidos fluidos agresivos y agua. La serie MIP proporciona una solución rentable para aplicaciones potenciales de gran alcance en entornos hostiles.

Valor para los clientes
  • Banda de error total (Total Error Band, TEB) ±0.75% FSS a ±1.0% FSS (escala completa) de -40 °C a 125 °C: Ofrece verdadero desempeño de medición en un rango de temperatura compensado; un error pequeño promueve mejor tiempo de funcionamiento y la eficiencia del sistema.
  • Rendimiento de EMC: Funciona de manera confiable ante la presencia de campos electromagnéticos, como señales inalámbricas, comunicación por radiofrecuencia y dispositivos eléctricos.
  • El diseño soldado herméticamente admite casi cualquier medio sin el uso de un sello interno. Los sensores están diseñados para utilizarse en ambientes hostiles que vean medios agresivos.
Diferenciación
  • Diagnóstico: Beneficioso para aplicaciones en las que es fundamental la funcionalidad del sensor y la necesidad de conocer los modos de falla internos o externos.
  • Excelente valor para el cliente: Las múltiples posibilidades de configuración brindan flexibilidad de uso en la aplicación sin cargos por adelantado de utillaje o NRE (ingeniería no recurrente).
  • Duradero: Proporciona las capacidades necesarias para entornos hostiles, lo que incluye estabilidad a largo plazo, resistencia de aislamiento y dieléctrica, resistencia al congelamiento/descongelamiento y rendimiento de EMC.
Funcionalidades
  • Construcción en acero inoxidable resistente
  • Salida radiométrica: 0,5 VCC a 4,5 VCC
  • Temperatura de operación: -40 °C a 125 °C
  • Banda de error total ±0.75% de FSS a ±1.0% de FSS (-40 °C a 125 °C)
  • Precisión líder de la industria: ±0.15% de FSS BFSL
  • Estabilidad a largo plazo: ±0.25% de FSS
  • Inmunidad radiada: 100 V/m
  • Aprobación del agua potable: NSF/ANSI/CAN 61
  • Homologación CE, RoHS y REACH
  • Protección contra errores de cableado
  • Protección contra la sobretensión 40± V CC
Aplicaciones
  • Industrial: bombas (agua, fluidos hidráulicos), compresores (aire comprimido), proceso (alimentos, bebidas, aceite, gas, vapor)
  • HVAC/R: refrigerantes (butano, propano, amoníaco, CO2, R134A, R407C, R410A, R448A/Solstice® N40, R32 y R1234ze, R1234yf, glicol + agua
  • Transporte: gasolina, combustible diésel, aceite de motor, líquido de frenos, refrigerantes, GNC
  • Médico: O2, N2, CO2, N2O, aire

Otros

  • Rango de temperatura compensada
    • -40 °C a 125 °C [-40 °F a 257 °F]
  • Compatibilidad de medios
    • <p>La serie MIP es compatible con agua, fluidos hidráulicos, aire comprimido, alimentos, bebidas, aceite, gas, vapor; refrigerantes (butano, propano, amoniaco, CO<sub>2</sub>, R134A, R407C, R410A, R448A N40, R32 y R1234ze, R1234yf, glicol + agua); gasolina, combustible Diesel, aceite de motor, líquido de frenos, refrigerantes, GNC; O<sub>2</sub>, N<sub>2</sub>, CO<sub>2</sub>, N<sub>2</sub>,O<sub>2</sub>, aire.</p>
  • Fuerza de impacto
    • 100 G según MIL-STD-202G, método 213B, cond. F a 25 °C
  • Tipo de medición
    • Calibre sellado
    • Absoluto
  • Corriente de alimentación
    • 6.5 mA ±1 mA
  • Vida útil
    • Más de 10 millones de ciclos de presión a escala completa
  • Tipo de puerto
    • M12 x 1.5 (ISO 6149-3)
    • G 1/4 A-L (ISO 1179-2)
    • G 1/4 A-G (ISO 1179-3)
    • 1/8-27 NPT (ANSI/ASME B1.20.1)
    • 1/4-18 NPT (ANSI/ASME B1.20.1)
    • Schrader hembra de quemador de 45°, 7/16-20 UNF 1/4 in (SAE J512)
  • Sobrepresión
    • 6 bar
    • 24 bar
    • 87 psi
    • 348 psi
  • Nombre de la serie
    • MIP
  • Tipo de salida
    • Radiométrica: 5.0 Vcd a 4.5 Vcd
  • Compensación térmica
  • Banda de error total
    • ±1.0% de FSS BFSL (-40 °C a 125 °C [-40 °F a 275 °F])
    • ±0.75% de FSS BFSL (-40 °C a 125 °C [-40 °F a 275 °F])
    • ±1.00% de FSS BFSL (-40 °C a 125 °C [-40 °F a 275 °F])
  • Precisión
    • ±0.15% de FSS BFSL
  • Rango de presión
    • 15 psi a 175 psi
    • 1 bar a 12 bar
  • Presión de ruptura
    • 207 bar
    • 3000 psi
  • Tiempo de respuesta
    • 1 ms (cambio de presión de 10 % a 90 %)
  • Vibración
    • Barrido de 20 G, 10 Hz a 2000 Hz (a 25 °C)
  • Temperatura de operación
    • -40 °C a 125 °C [-40 °F a 257 °F]
  • Temperatura de almacenamiento
    • -40 °C a 125 °C [-40 °F a 257 °F]
  • Voltaje de alimentación
    • 4.75 V a 5.25 V
  • Normas y aprobaciones de agencias
    • Aprobación del agua potable: NSF/ANSI/CAN 61; cumple con CE, RoHS, REACH
  • Conexión eléctrica
    • Metri-Pack 150, estándar (UL V-0)
  • Acondicionamiento de señal
    • Amplificado

Otros

  • Rango de temperatura compensada
    • -40 °C a 125 °C [-40 °F a 257 °F]
  • Compatibilidad de medios
    • <p>La serie MIP es compatible con agua, fluidos hidráulicos, aire comprimido, alimentos, bebidas, aceite, gas, vapor; refrigerantes (butano, propano, amoniaco, CO<sub>2</sub>, R134A, R407C, R410A, R448A N40, R32 y R1234ze, R1234yf, glicol + agua); gasolina, combustible Diesel, aceite de motor, líquido de frenos, refrigerantes, GNC; O<sub>2</sub>, N<sub>2</sub>, CO<sub>2</sub>, N<sub>2</sub>,O<sub>2</sub>, aire.</p>
  • Fuerza de impacto
    • 100 G según MIL-STD-202G, método 213B, cond. F a 25 °C
  • Tipo de medición
    • Calibre sellado
    • Absoluto
  • Corriente de alimentación
    • 6.5 mA ±1 mA
  • Vida útil
    • Más de 10 millones de ciclos de presión a escala completa
  • Tipo de puerto
    • M12 x 1.5 (ISO 6149-3)
    • G 1/4 A-L (ISO 1179-2)
    • G 1/4 A-G (ISO 1179-3)
    • 1/8-27 NPT (ANSI/ASME B1.20.1)
    • 1/4-18 NPT (ANSI/ASME B1.20.1)
    • Schrader hembra de quemador de 45°, 7/16-20 UNF 1/4 in (SAE J512)
  • Sobrepresión
    • 6 bar
    • 24 bar
    • 87 psi
    • 348 psi
  • Nombre de la serie
    • MIP
  • Tipo de salida
    • Radiométrica: 5.0 Vcd a 4.5 Vcd
  • Compensación térmica
  • Banda de error total
    • ±1.0% de FSS BFSL (-40 °C a 125 °C [-40 °F a 275 °F])
    • ±0.75% de FSS BFSL (-40 °C a 125 °C [-40 °F a 275 °F])
    • ±1.00% de FSS BFSL (-40 °C a 125 °C [-40 °F a 275 °F])
  • Precisión
    • ±0.15% de FSS BFSL
  • Rango de presión
    • 15 psi a 175 psi
    • 1 bar a 12 bar
  • Presión de ruptura
    • 207 bar
    • 3000 psi
  • Tiempo de respuesta
    • 1 ms (cambio de presión de 10 % a 90 %)
  • Vibración
    • Barrido de 20 G, 10 Hz a 2000 Hz (a 25 °C)
  • Temperatura de operación
    • -40 °C a 125 °C [-40 °F a 257 °F]
  • Temperatura de almacenamiento
    • -40 °C a 125 °C [-40 °F a 257 °F]
  • Voltaje de alimentación
    • 4.75 V a 5.25 V
  • Normas y aprobaciones de agencias
    • Aprobación del agua potable: NSF/ANSI/CAN 61; cumple con CE, RoHS, REACH
  • Conexión eléctrica
    • Metri-Pack 150, estándar (UL V-0)
  • Acondicionamiento de señal
    • Amplificado
  • Rango de temperatura compensada : -40 °C a 125 °C [-40 °F a 257 °F]
  • Compatibilidad de medios :

    La serie MIP es compatible con agua, fluidos hidráulicos, aire comprimido, alimentos, bebidas, aceite, gas, vapor; refrigerantes (butano, propano, amoniaco, CO2, R134A, R407C, R410A, R448A N40, R32 y R1234ze, R1234yf, glicol + agua); gasolina, combustible Diesel, aceite de motor, líquido de frenos, refrigerantes, GNC; O2, N2, CO2, N2,O2, aire.

  • Fuerza de impacto : 100 G según MIL-STD-202G, método 213B, cond. F a 25 °C
  • Tipo de medición : Calibre sellado|Absoluto
  • Corriente de alimentación : 6.5 mA ±1 mA
  • Vida útil : Más de 10 millones de ciclos de presión a escala completa
  • Tipo de puerto : M12 x 1.5 (ISO 6149-3)|G 1/4 A-L (ISO 1179-2)|G 1/4 A-G (ISO 1179-3)|1/8-27 NPT (ANSI/ASME B1.20.1)|1/4-18 NPT (ANSI/ASME B1.20.1)|Schrader hembra de quemador de 45°, 7/16-20 UNF 1/4 in (SAE J512)
  • Sobrepresión : 6 bar|24 bar|87 psi|348 psi
  • Nombre de la serie : MIP
  • Tipo de salida : Radiométrica: 5.0 Vcd a 4.5 Vcd
  • Compensación térmica : Sí
  • Banda de error total : ±1.0% de FSS BFSL (-40 °C a 125 °C [-40 °F a 275 °F])|±0.75% de FSS BFSL (-40 °C a 125 °C [-40 °F a 275 °F])|±1.00% de FSS BFSL (-40 °C a 125 °C [-40 °F a 275 °F])
  • Precisión : ±0.15% de FSS BFSL
  • Rango de presión : 15 psi a 175 psi|1 bar a 12 bar
  • Presión de ruptura : 207 bar|3000 psi
  • Tiempo de respuesta : 1 ms (cambio de presión de 10 % a 90 %)
  • Vibración : Barrido de 20 G, 10 Hz a 2000 Hz (a 25 °C)
  • Temperatura de operación : -40 °C a 125 °C [-40 °F a 257 °F]
  • Temperatura de almacenamiento : -40 °C a 125 °C [-40 °F a 257 °F]
  • Voltaje de alimentación : 4.75 V a 5.25 V
  • Normas y aprobaciones de agencias : Aprobación del agua potable: NSF/ANSI/CAN 61; cumple con CE, RoHS, REACH
  • Conexión eléctrica : Metri-Pack 150, estándar (UL V-0)
  • Acondicionamiento de señal : Amplificado
Application Note
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Solutions for Oxygen Concentrators
2.3 MB
5/11/2021
PDF 2.3 MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications
1.35 MB
5/11/2021
PDF 1.35 MB
Solutions for Ventilators
2.8 MB
5/11/2021
PDF 2.8 MB
Solutions for Hemodialysis Machines
2.66 MB
5/11/2021
PDF 2.66 MB
MIP Series Heavy Duty Pressure Transducers for Potential Use in Industrial HVAC/R Applications
819.14 KB
5/11/2021
PDF 819.14 KB
MIP Series Heavy Duty Pressure Transducers for Potential Use in Industrial Refrigeration
908.65 KB
5/11/2021
PDF 908.65 KB
MIP Series - Heavy-Duty Pressure Transducers in Pumps and Air Compressors
2.08 MB
5/11/2021
PDF 2.08 MB
Industrial Warehouse Solutions
2.85 MB
5/11/2021
PDF 2.85 MB
Technical Note
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Energy and Environmental Design Trends
828.15 KB
5/11/2021
PDF 828.15 KB
MIP Series Heavy Duty Pressure Transducer Media Compatibility
1.42 MB
5/11/2021
PDF 1.42 MB
Manuals and Guides
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Airflow sensors contain advanced microstructure technology to provide a sensitive and fast response to flow, amount/direction of air or other gases. Potential applications include HVAC, gas metering, chromatography, vent hoods, and medical equipment.
4.14 MB
5/11/2021
PDF 4.14 MB
Data Sheet
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
MIP Series - High Pressure - Datasheet
1.94 MB
5/11/2021
PDF 1.94 MB
2.05 MB
5/11/2021
PDF 2.05 MB
MIP Series - Low Pressure - Datasheet
1.94 MB
5/11/2021
PDF 1.94 MB
Product Photo
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
MIP Series Product Photo
1.45 MB
5/11/2021
1.45 MB
CAD Model
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
MIP Series CAD Models - grouped
2.57 MB
5/11/2021
2.57 MB
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Solutions for Oxygen Concentrators
2.3 MB
5/11/2021
PDF 2.3 MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications
1.35 MB
5/11/2021
PDF 1.35 MB
Solutions for Ventilators
2.8 MB
5/11/2021
PDF 2.8 MB
Solutions for Hemodialysis Machines
2.66 MB
5/11/2021
PDF 2.66 MB
Energy and Environmental Design Trends
828.15 KB
5/11/2021
PDF 828.15 KB
Airflow sensors contain advanced microstructure technology to provide a sensitive and fast response to flow, amount/direction of air or other gases. Potential applications include HVAC, gas metering, chromatography, vent hoods, and medical equipment.
4.14 MB
5/11/2021
PDF 4.14 MB
MIP Series Heavy Duty Pressure Transducers for Potential Use in Industrial HVAC/R Applications
819.14 KB
5/11/2021
PDF 819.14 KB
MIP Series Heavy Duty Pressure Transducers for Potential Use in Industrial Refrigeration
908.65 KB
5/11/2021
PDF 908.65 KB
MIP Series Heavy Duty Pressure Transducer Media Compatibility
1.42 MB
5/11/2021
PDF 1.42 MB
MIP Series - Heavy-Duty Pressure Transducers in Pumps and Air Compressors
2.08 MB
5/11/2021
PDF 2.08 MB
MIP Series - High Pressure - Datasheet
1.94 MB
5/11/2021
PDF 1.94 MB
2.05 MB
5/11/2021
PDF 2.05 MB
MIP Series - Low Pressure - Datasheet
1.94 MB
5/11/2021
PDF 1.94 MB
MIP Series Product Photo
1.45 MB
5/11/2021
1.45 MB
MIP Series CAD Models - grouped
2.57 MB
5/11/2021
2.57 MB
Industrial Warehouse Solutions
2.85 MB
5/11/2021
PDF 2.85 MB