https://sps.honeywell.com/mx/es/search-results.html

Sensores de presión industriales

Serie SPT

Amplificado y no amplificado. Absoluta, manométrica (gage), manométrica sellada (sealed gage), al vacío. Piezas húmedas 316L SS. 0 psi a 3 psi hasta 0 psi a 5000 psi.

Inventario del distribuidor

Los sensores de presió:n de acero inoxidable Serie.SPT de Honeywell se fabricaron para aplicaciones de presió:n que implican mediciones de un medio adverso en ambientes hostiles. Su diseñ:o es compatible con cualquier medio que no ataque de manera adversa las piezas impregnadas de acero inoxidable 304.o.316.

La Serie.SPT está: calibrada y compensada para tres tipos de salida: 4.0 mA a 20.0 mA (versió:n de mA): 1.0 V CC a 5.0 V CC (versió:n de 4 V): y 0 mV a 100 mV (versió:n de mV).

Todas las versiones cuentan con diversas conexiones de presió:n para permitir el uso en una amplia gama de equipos de fabricantes originales.

Los dispositivos de acero inoxidable Serie SPT son transductores resistentes y confiables para usar en una amplia variedad de aplicaciones de detecció:n de presió:n en las que se monitorean lí:quidos y gases.

Ficha técnica
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
SPT Series Low Cost, Stainless Steel Media Isolated Pressure Sensors
705.44 KB
7/19/2021
PDF 705.44 KB
Manuales y Guía
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Airflow sensors contain advanced microstructure technology to provide a sensitive and fast response to flow, amount/direction of air or other gases. Potential applications include HVAC, gas metering, chromatography, vent hoods, and medical equipment.
4.14 MB
7/18/2021
PDF 4.14 MB
Folleto
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Embedded Products in Hospital Applications
4.7 MB
7/18/2021
PDF 4.7 MB
Nota técnica
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Industrial Product Line Card
1.84 MB
7/18/2021
PDF 1.84 MB
Nota de aplicación
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Sensors and Switches in Mobile Cranes
1.97 MB
7/18/2021
PDF 1.97 MB
Solutions for Ventilators
2.8 MB
7/18/2021
PDF 2.8 MB
Sensors and Switches in Front Loaders
2.54 MB
7/18/2021
PDF 2.54 MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications
1.35 MB
7/18/2021
PDF 1.35 MB
Sensors and Switches in Oil Rig Applications
6.35 MB
7/18/2021
PDF 6.35 MB
Sensors in Anesthesia Machines
2.3 MB
7/18/2021
PDF 2.3 MB
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Sensors and Switches in Mobile Cranes
1.97 MB
7/18/2021
PDF 1.97 MB
Solutions for Ventilators
2.8 MB
7/18/2021
PDF 2.8 MB
Sensors and Switches in Front Loaders
2.54 MB
7/18/2021
PDF 2.54 MB
Embedded Products in Hospital Applications
4.7 MB
7/18/2021
PDF 4.7 MB
Industrial Product Line Card
1.84 MB
7/18/2021
PDF 1.84 MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications
1.35 MB
7/18/2021
PDF 1.35 MB
Sensors and Switches in Oil Rig Applications
6.35 MB
7/18/2021
PDF 6.35 MB
Sensors in Anesthesia Machines
2.3 MB
7/18/2021
PDF 2.3 MB
SPT Series Low Cost, Stainless Steel Media Isolated Pressure Sensors
705.44 KB
7/19/2021
PDF 705.44 KB
Airflow sensors contain advanced microstructure technology to provide a sensitive and fast response to flow, amount/direction of air or other gases. Potential applications include HVAC, gas metering, chromatography, vent hoods, and medical equipment.
4.14 MB
7/18/2021
PDF 4.14 MB
Image
SKU
Description
alt
SPTMV0005PG5W12
alt
SPTMV0010PG5W02
alt
SPTMV0030PG4W02
alt
SPT4V0200PA4W02
alt
SPTMA3000PS5W02
alt
SPT4V0100PA7B
alt
SPTMV0030PG5W02
alt
SPTMA0030PA5W10
alt
SPTMV0050PA5W02
alt
SPTMV0200PA6W02