https://sps.honeywell.com/mx/es/search-results.html

Interruptores básicos subminiatura

Serie SM

Hasta 5 A CA y CC (UL, CSA, CE, ENEC). Variedad de actuadores, terminaciones y contactos. Centros de montaje lateral de 9,5 mm. Listados MIL-PRF-8805

Inventario del distribuidor

Se combina el tamaño compacto y peso ligero de la Serie SM MICRO SWITCH con una amplia capacidad eléctrica, funcionamiento de precisión y una vida útil prolongada. Con alta precisión y repetibilidad, la Serie SM ofrece contactos de oro para interruptores de baja potencia y contactos de oro bifurcados para una máxima fiabilidad. Los contactos bifurcados brindan redundancia en paralelo dentro del interruptor SM. El interruptor SM está disponible para interrupción de uso intensivo de hasta 11 A (V CA) o 1/4 HP (V CA).

Rangos de presión
  • 0 inH20 a 4 inH20

Otros

  • Recomendado para
    • Lámina flexible con rodillo
    • Aplicaciones que requieren contactos de oro
    • Menor fuerza
    • Fuerza y estabilidad del actuador de lámina flexible
    • Palanca recta de 14,35 mm [0.565 in]
    • Temperatura de funcionamiento de hasta 121 °C [250 °F]
    • La mayoría de las aplicaciones
    • Palanca simulando rodillo de 6,38 mm [0.251 in]
    • Funciona con temperaturas de 204 °C (400 °F) durante 100 horas
    • Requisitos de aplicación MIL-PRF-8805, terminales para soldar
    • Palanca con rodillo de 13,6 mm [0.251 in] con contactos de oro
    • Palanca recta de 7,24 mm [0.285 in]
    • Palanca recta de 44,8 mm [1.765 in]
    • Menos recorrido diferencial
    • Palanca recta de 14,35 mm [0.565 in] con contactos de oro
  • Longitud del actuador
    • 4,83 mm [0.19 in]
  • Tamaño del tornillo de montaje
    • 22,1 mm [0.087 in]
  • Torque de apriete
    • 0,22 N m [2.0 in lb]
    • 0,26 N m [2.3 in lb]
  • Actuador
    • Palanca simulando rodillo
    • Palanca con rodillo
    • Palanca tipo paleta
    • Palanca recta
    • Botón
  • Nombre de la serie
    • SM
  • Peso
    • 2,72 g [0.006 lb]
    • 2,99 g [0.008 lb]
    • 3,63 g [0.008 lb]
  • Terminación
    • Conexión rápida
    • Terminales PCB
    • Tornillo
    • Terminales
    • Conexión rápida soldada
    • Soldadura de PCB
  • Temperatura de operación
    • De -55 °C a 125 °C [de -67 °F a 257 °F]
    • -40 °C a 121 °C [-40 °F a 250 °F]
    • -53 °C a 204 °C [-65 °F a 400 °F]
    • -53 °C a 121 °C [-65 °F a 250 °F]
    • -53 °C a 163 °C [-65 °F a 325 °F]
  • Sellado
    • No
  • Normas y aprobaciones de agencias
    • UL, CSA, ENEC
    • UL, CE, ENEC
    • UL, CE, CSA, ENEC
  • Tipo de interruptor
    • Subminiatura MICRO SWITCH de 12,7 mm de altura x 6,35 mm de ancho x 20,3 mm de longitud (0.5 in de altura x 0.25 in de ancho x 0.8 in de longitud)
  • Altura del cuerpo
    • 12,4 mm [0.49 in]
  • Ancho del cuerpo
    • 6,35 mm [0.25 in]
  • Fuerza de liberación
    • 0,31 N [1.1 oz] mín.
    • 0,56 N [2.0 oz] mín.
    • 0,02 N [0.07 oz] mín.
    • 0,07 N [0.25 oz] mín.
    • 0,14 N [0.494 oz] mín.
    • 0,28 N [1.0 oz] mín.
    • 0,01 N [0.035 oz] mín.
    • 0,05 N [0.18 oz] mín.
  • Fuerza de operación (OF)
    • 0,83 N a 2,09 N [3.0 oz a 7.5 oz]
    • 0,39 N [1.4 oz] máx.
    • 2,27 N [8.0 oz] máx.
    • 0,06 N [0.19 oz] máx.
    • 0,12 N [0.42 oz] máx.
    • 1,95 N [7.0 oz] máx.
    • 3,97 N [14.0 oz] máx.
    • 0,83 N a 1,39 N [3.0 oz a 5.0 oz]
    • 2,55 N [9.0 oz] máx.
    • 0,56 N a 1,98 N [2.0 oz a 7.0 oz] máx.
    • 1,13 N [4.0 oz] máx.
    • 0,31 N [1.1 oz] máx.
    • 0,83 N [3.0 oz] máx.
    • 3,40 N [12.0 oz] máx.
    • 0,97 N [3.5 oz] máx.
    • 0,56 N [2.0 oz] máx.
    • 0,15 N [0.53 oz] máx.
    • 0,11 N [0.4 oz] máx.
    • 0,16 N [0.60 oz] máx.
  • Material de la carcasa
    • Resina fenólica de uso general
    • Resina fenólica de alta temperatura
  • Alta temperatura
    • 204 °C (400 °F)
    • 125 °C (257 °F)
  • Centros de montaje
    • 9,65 mm [0.38 in]
    • 4,83 mm [0.19 in]
  • Recorrido diferencial (DT)
    • 0,76 mm [0.030 in] máx.
    • 0,69 mm [0.027 in] máx.
    • 2,8 mm [0.109 in] máx.
    • 0,12 mm [0.005 in] máx.
    • 0,50 mm [0.020 in] máx.
    • 0,64 mm [0.025 in] máx.
    • 0,025 mm [0.001 in] máx.
  • Tipo de contacto
    • Plata enchapada en oro
    • Plata
    • Oro
  • Circuitos
    • Unipolares de un tiro (SPST)
  • Posición de operacion (OP)
    • 11,55 mm ±2 mm [0.455 in ±0.080 in]
    • 8,51 mm ± 2 mm [0.335 in ± 0.080 in]
    • 8,64 mm ± 1,5 mm [0.340 in ±0.060 in]
    • 14,2 mm ±0,25 mm [0.560 in ±0.010 in]
    • 7,11 mm ± 4,3 mm [0.280 in ± 0.170 in]
    • 13,0 mm ±1,93 mm [0.512 in ±0.076 in]
    • 8,89 mm ±0,76 mm [0.350 in ±0.030 in]
    • 8,38 mm ±0,38 mm [0.330 in ±0.015 in]
    • 14,2 mm ±1,5 mm [0.560 in ±0.060 in]
    • 14,2 mm ±0,76 mm [0.562 in ±0.030 in]
    • 11,7 mm ±1,5 mm [0.460 in ±0.060 in]
  • Voltaje
    • 250 Vca
    • 115 Vca
    • 125 Vca
    • 30 V CC
    • 125 Vca/30 Vcd
  • Sobrecarrera (OT)
    • 0,13 mm [0.005 in] mín.
    • 1,45 mm [0.057 in] mín.
    • 0,33 mm [0.013 in] mín.
    • 0,64 mm [0.025 in] mín.
    • 0,97 mm [0.038 in] mín.
    • 0,46 mm [0.018 in] mín.
    • 0,76 mm [0.030 in] mín.
    • 0,25 mm [0.010 in] mín.
    • 0,51 mm [0.020 in] mín.
    • 0,076 mm [0.003 in] mín.
    • 0,66 mm [0.026 in] mín.
  • Pre-Recorrido (PT)
    • 3,8 mm [0.150 in] máx.
    • 0,5 mm [0.020 in] máx.
    • 2,16 mm [0.085 in] máx.
    • 3,32 mm [0.117 in] máx.
    • 5,54 mm [0.218 in] máx.
    • 0,76 mm [0.030 in] máx.
    • 5,56 mm [0.219 in] máx.
    • 3,05 mm [0.120 in] máx.
    • 7,87 mm [0.310 in] máx.
  • Longitud del cuerpo
    • 19,8 mm [0.78 in]
  • Amperaje
    • 11A
    • 1A
    • 0.1 A
    • 4A
    • 5 A

Otros

  • Recomendado para
    • Lámina flexible con rodillo
    • Aplicaciones que requieren contactos de oro
    • Menor fuerza
    • Fuerza y estabilidad del actuador de lámina flexible
    • Palanca recta de 14,35 mm [0.565 in]
    • Temperatura de funcionamiento de hasta 121 °C [250 °F]
    • La mayoría de las aplicaciones
    • Palanca simulando rodillo de 6,38 mm [0.251 in]
    • Funciona con temperaturas de 204 °C (400 °F) durante 100 horas
    • Requisitos de aplicación MIL-PRF-8805, terminales para soldar
    • Palanca con rodillo de 13,6 mm [0.251 in] con contactos de oro
    • Palanca recta de 7,24 mm [0.285 in]
    • Palanca recta de 44,8 mm [1.765 in]
    • Menos recorrido diferencial
    • Palanca recta de 14,35 mm [0.565 in] con contactos de oro
  • Longitud del actuador
    • 4,83 mm [0.19 in]
  • Tamaño del tornillo de montaje
    • 22,1 mm [0.087 in]
  • Torque de apriete
    • 0,22 N m [2.0 in lb]
    • 0,26 N m [2.3 in lb]
  • Actuador
    • Palanca simulando rodillo
    • Palanca con rodillo
    • Palanca tipo paleta
    • Palanca recta
    • Botón
  • Nombre de la serie
    • SM
  • Peso
    • 2,72 g [0.006 lb]
    • 2,99 g [0.008 lb]
    • 3,63 g [0.008 lb]
  • Terminación
    • Conexión rápida
    • Terminales PCB
    • Tornillo
    • Terminales
    • Conexión rápida soldada
    • Soldadura de PCB
  • Temperatura de operación
    • De -55 °C a 125 °C [de -67 °F a 257 °F]
    • -40 °C a 121 °C [-40 °F a 250 °F]
    • -53 °C a 204 °C [-65 °F a 400 °F]
    • -53 °C a 121 °C [-65 °F a 250 °F]
    • -53 °C a 163 °C [-65 °F a 325 °F]
  • Sellado
    • No
  • Normas y aprobaciones de agencias
    • UL, CSA, ENEC
    • UL, CE, ENEC
    • UL, CE, CSA, ENEC
  • Tipo de interruptor
    • Subminiatura MICRO SWITCH de 12,7 mm de altura x 6,35 mm de ancho x 20,3 mm de longitud (0.5 in de altura x 0.25 in de ancho x 0.8 in de longitud)
  • Altura del cuerpo
    • 12,4 mm [0.49 in]
  • Ancho del cuerpo
    • 6,35 mm [0.25 in]
  • Fuerza de liberación
    • 0,31 N [1.1 oz] mín.
    • 0,56 N [2.0 oz] mín.
    • 0,02 N [0.07 oz] mín.
    • 0,07 N [0.25 oz] mín.
    • 0,14 N [0.494 oz] mín.
    • 0,28 N [1.0 oz] mín.
    • 0,01 N [0.035 oz] mín.
    • 0,05 N [0.18 oz] mín.
  • Fuerza de operación (OF)
    • 0,83 N a 2,09 N [3.0 oz a 7.5 oz]
    • 0,39 N [1.4 oz] máx.
    • 2,27 N [8.0 oz] máx.
    • 0,06 N [0.19 oz] máx.
    • 0,12 N [0.42 oz] máx.
    • 1,95 N [7.0 oz] máx.
    • 3,97 N [14.0 oz] máx.
    • 0,83 N a 1,39 N [3.0 oz a 5.0 oz]
    • 2,55 N [9.0 oz] máx.
    • 0,56 N a 1,98 N [2.0 oz a 7.0 oz] máx.
    • 1,13 N [4.0 oz] máx.
    • 0,31 N [1.1 oz] máx.
    • 0,83 N [3.0 oz] máx.
    • 3,40 N [12.0 oz] máx.
    • 0,97 N [3.5 oz] máx.
    • 0,56 N [2.0 oz] máx.
    • 0,15 N [0.53 oz] máx.
    • 0,11 N [0.4 oz] máx.
    • 0,16 N [0.60 oz] máx.
  • Material de la carcasa
    • Resina fenólica de uso general
    • Resina fenólica de alta temperatura
  • Alta temperatura
    • 204 °C (400 °F)
    • 125 °C (257 °F)
  • Centros de montaje
    • 9,65 mm [0.38 in]
    • 4,83 mm [0.19 in]
  • Recorrido diferencial (DT)
    • 0,76 mm [0.030 in] máx.
    • 0,69 mm [0.027 in] máx.
    • 2,8 mm [0.109 in] máx.
    • 0,12 mm [0.005 in] máx.
    • 0,50 mm [0.020 in] máx.
    • 0,64 mm [0.025 in] máx.
    • 0,025 mm [0.001 in] máx.
  • Tipo de contacto
    • Plata enchapada en oro
    • Plata
    • Oro
  • Circuitos
    • Unipolares de un tiro (SPST)
  • Posición de operacion (OP)
    • 11,55 mm ±2 mm [0.455 in ±0.080 in]
    • 8,51 mm ± 2 mm [0.335 in ± 0.080 in]
    • 8,64 mm ± 1,5 mm [0.340 in ±0.060 in]
    • 14,2 mm ±0,25 mm [0.560 in ±0.010 in]
    • 7,11 mm ± 4,3 mm [0.280 in ± 0.170 in]
    • 13,0 mm ±1,93 mm [0.512 in ±0.076 in]
    • 8,89 mm ±0,76 mm [0.350 in ±0.030 in]
    • 8,38 mm ±0,38 mm [0.330 in ±0.015 in]
    • 14,2 mm ±1,5 mm [0.560 in ±0.060 in]
    • 14,2 mm ±0,76 mm [0.562 in ±0.030 in]
    • 11,7 mm ±1,5 mm [0.460 in ±0.060 in]
  • Voltaje
    • 250 Vca
    • 115 Vca
    • 125 Vca
    • 30 V CC
    • 125 Vca/30 Vcd
  • Sobrecarrera (OT)
    • 0,13 mm [0.005 in] mín.
    • 1,45 mm [0.057 in] mín.
    • 0,33 mm [0.013 in] mín.
    • 0,64 mm [0.025 in] mín.
    • 0,97 mm [0.038 in] mín.
    • 0,46 mm [0.018 in] mín.
    • 0,76 mm [0.030 in] mín.
    • 0,25 mm [0.010 in] mín.
    • 0,51 mm [0.020 in] mín.
    • 0,076 mm [0.003 in] mín.
    • 0,66 mm [0.026 in] mín.
  • Pre-Recorrido (PT)
    • 3,8 mm [0.150 in] máx.
    • 0,5 mm [0.020 in] máx.
    • 2,16 mm [0.085 in] máx.
    • 3,32 mm [0.117 in] máx.
    • 5,54 mm [0.218 in] máx.
    • 0,76 mm [0.030 in] máx.
    • 5,56 mm [0.219 in] máx.
    • 3,05 mm [0.120 in] máx.
    • 7,87 mm [0.310 in] máx.
  • Longitud del cuerpo
    • 19,8 mm [0.78 in]
  • Amperaje
    • 11A
    • 1A
    • 0.1 A
    • 4A
    • 5 A
  • Recomendado para : Lámina flexible con rodillo|Aplicaciones que requieren contactos de oro|Menor fuerza|Fuerza y estabilidad del actuador de lámina flexible|Palanca recta de 14,35 mm [0.565 in]|Temperatura de funcionamiento de hasta 121 °C [250 °F]|La mayoría de las aplicaciones|Palanca simulando rodillo de 6,38 mm [0.251 in]|Funciona con temperaturas de 204 °C (400 °F) durante 100 horas|Requisitos de aplicación MIL-PRF-8805, terminales para soldar|Palanca con rodillo de 13,6 mm [0.251 in] con contactos de oro|Palanca recta de 7,24 mm [0.285 in]|Palanca recta de 44,8 mm [1.765 in]|Menos recorrido diferencial|Palanca recta de 14,35 mm [0.565 in] con contactos de oro
  • Longitud del actuador : 4,83 mm [0.19 in]
  • Tamaño del tornillo de montaje : 22,1 mm [0.087 in]
  • Torque de apriete : 0,22 N m [2.0 in lb]|0,26 N m [2.3 in lb]
  • Actuador : Palanca simulando rodillo|Palanca con rodillo|Palanca tipo paleta|Palanca recta|Botón
  • Nombre de la serie : SM
  • Peso : 2,72 g [0.006 lb]|2,99 g [0.008 lb]|3,63 g [0.008 lb]
  • Terminación : Conexión rápida|Terminales PCB|Tornillo|Terminales|Conexión rápida soldada|Soldadura de PCB
  • Temperatura de operación : De -55 °C a 125 °C [de -67 °F a 257 °F]|-40 °C a 121 °C [-40 °F a 250 °F]|-53 °C a 204 °C [-65 °F a 400 °F]|-53 °C a 121 °C [-65 °F a 250 °F]|-53 °C a 163 °C [-65 °F a 325 °F]
  • Sellado : No|Sí
  • Normas y aprobaciones de agencias : UL, CSA, ENEC|UL, CE, ENEC|UL, CE, CSA, ENEC
  • Tipo de interruptor : Subminiatura MICRO SWITCH de 12,7 mm de altura x 6,35 mm de ancho x 20,3 mm de longitud (0.5 in de altura x 0.25 in de ancho x 0.8 in de longitud)
  • Altura del cuerpo : 12,4 mm [0.49 in]
  • Ancho del cuerpo : 6,35 mm [0.25 in]
  • Fuerza de liberación : 0,31 N [1.1 oz] mín.|0,56 N [2.0 oz] mín.|0,02 N [0.07 oz] mín.|0,07 N [0.25 oz] mín.|0,14 N [0.494 oz] mín.|0,28 N [1.0 oz] mín.|0,01 N [0.035 oz] mín.|0,05 N [0.18 oz] mín.
  • Fuerza de operación (OF) : 0,83 N a 2,09 N [3.0 oz a 7.5 oz]|0,39 N [1.4 oz] máx.|2,27 N [8.0 oz] máx.|0,06 N [0.19 oz] máx.|0,12 N [0.42 oz] máx.|1,95 N [7.0 oz] máx.|3,97 N [14.0 oz] máx.|0,83 N a 1,39 N [3.0 oz a 5.0 oz]|2,55 N [9.0 oz] máx.|0,56 N a 1,98 N [2.0 oz a 7.0 oz] máx.|1,13 N [4.0 oz] máx.|0,31 N [1.1 oz] máx.|0,83 N [3.0 oz] máx.|3,40 N [12.0 oz] máx.|0,97 N [3.5 oz] máx.|0,56 N [2.0 oz] máx.|0,15 N [0.53 oz] máx.|0,11 N [0.4 oz] máx.|0,16 N [0.60 oz] máx.
  • Material de la carcasa : Resina fenólica de uso general|Resina fenólica de alta temperatura
  • Alta temperatura : 204 °C (400 °F)|125 °C (257 °F)
  • Centros de montaje : 9,65 mm [0.38 in]|4,83 mm [0.19 in]
  • Recorrido diferencial (DT) : 0,76 mm [0.030 in] máx.|0,69 mm [0.027 in] máx.|2,8 mm [0.109 in] máx.|0,12 mm [0.005 in] máx.|0,50 mm [0.020 in] máx.|0,64 mm [0.025 in] máx.|0,025 mm [0.001 in] máx.
  • Tipo de contacto : Plata enchapada en oro|Plata|Oro
  • Circuitos : Unipolares de un tiro (SPST)
  • Posición de operacion (OP) : 11,55 mm ±2 mm [0.455 in ±0.080 in]|8,51 mm ± 2 mm [0.335 in ± 0.080 in]|8,64 mm ± 1,5 mm [0.340 in ±0.060 in]|14,2 mm ±0,25 mm [0.560 in ±0.010 in]|7,11 mm ± 4,3 mm [0.280 in ± 0.170 in]|13,0 mm ±1,93 mm [0.512 in ±0.076 in]|8,89 mm ±0,76 mm [0.350 in ±0.030 in]|8,38 mm ±0,38 mm [0.330 in ±0.015 in]|14,2 mm ±1,5 mm [0.560 in ±0.060 in]|14,2 mm ±0,76 mm [0.562 in ±0.030 in]|11,7 mm ±1,5 mm [0.460 in ±0.060 in]
  • Voltaje : 250 Vca|115 Vca|125 Vca|30 V CC|125 Vca/30 Vcd
  • Sobrecarrera (OT) : 0,13 mm [0.005 in] mín.|1,45 mm [0.057 in] mín.|0,33 mm [0.013 in] mín.|0,64 mm [0.025 in] mín.|0,97 mm [0.038 in] mín.|0,46 mm [0.018 in] mín.|0,76 mm [0.030 in] mín.|0,25 mm [0.010 in] mín.|0,51 mm [0.020 in] mín.|0,076 mm [0.003 in] mín.|0,66 mm [0.026 in] mín.
  • Pre-Recorrido (PT) : 3,8 mm [0.150 in] máx.|0,5 mm [0.020 in] máx.|2,16 mm [0.085 in] máx.|3,32 mm [0.117 in] máx.|5,54 mm [0.218 in] máx.|0,76 mm [0.030 in] máx.|5,56 mm [0.219 in] máx.|3,05 mm [0.120 in] máx.|7,87 mm [0.310 in] máx.
  • Longitud del cuerpo : 19,8 mm [0.78 in]
  • Amperaje : 11A|1A|0.1 A|4A|5 A
Brochure
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
311SM702-T lowres photo
22.6 KB
5/24/2021
PDF 22.6 KB
Data Sheet
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
979.32 KB
5/24/2021
PDF 979.32 KB
Manuals and Guides
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
311SM703-T lowres photo
7.23 KB
6/1/2021
PDF 7.23 KB
Application Note
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
311SM706-T highres photo
205.36 KB
5/24/2021
PDF 205.36 KB
311SM2-H58 lowres photo
9.31 KB
5/31/2021
PDF 9.31 KB
Product Photo
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
11SM144 highres photo
185.01 KB
5/11/2021
185.01 KB
11SM144 lowres photo
11.94 KB
5/11/2021
11.94 KB
311SM2-H58 highres photo
71.59 KB
6/1/2021
71.59 KB
311SM1-T lowres photo
26.18 KB
5/11/2021
26.18 KB
311SM702-T highres photo
229.55 KB
5/11/2021
229.55 KB
1SM1 lowres photo
26.43 KB
5/11/2021
26.43 KB
11SM1 highres photo
195.97 KB
5/11/2021
195.97 KB
311SM2-T lowres photo
12.15 KB
5/11/2021
12.15 KB
12SM83 lowres photo
25.03 KB
5/11/2021
25.03 KB
11SM1 lowres photo
18.09 KB
5/11/2021
18.09 KB
11SM701-T highres photo
77.01 KB
5/11/2021
77.01 KB
11SM1077-T highres photo
100.47 KB
5/11/2021
100.47 KB
311SM2-T highres photo
302.05 KB
5/11/2021
302.05 KB
11SM401-T lowres photo
21.81 KB
5/11/2021
21.81 KB
311SM6-T highres photo
134.91 KB
5/11/2021
134.91 KB
411SM1 highres photo
104.62 KB
5/11/2021
104.62 KB
311SM4-T highres photo
265.83 KB
5/11/2021
265.83 KB
311SM706-T lowres photo
23.05 KB
5/11/2021
23.05 KB
11SM23-T highres photo
191.88 KB
5/11/2021
191.88 KB
11SM1-T lowres photo
10.64 KB
5/11/2021
10.64 KB
311SM703-T highres photo
72.44 KB
5/11/2021
72.44 KB
11SM703 highres photo
270.78 KB
5/11/2021
270.78 KB
311SM6-T lowres photo
11.79 KB
5/11/2021
11.79 KB
111SM1-H58 lowres photo
15.41 KB
5/11/2021
15.41 KB
11SM1-T highres photo
72.74 KB
5/11/2021
72.74 KB
11SM701-T lowres photo
30.12 KB
5/11/2021
30.12 KB
11SM3-T lowres photo
15.55 KB
5/11/2021
15.55 KB
11SM244-T lowres photo
15.83 KB
5/11/2021
15.83 KB
11SM244-T highres photo
230.88 KB
5/11/2021
230.88 KB
11SM23-T lowres photo
25.34 KB
5/11/2021
25.34 KB
11SM3-T highres photo
160.49 KB
5/11/2021
160.49 KB
111SM1-T lowres photo
7.81 KB
5/11/2021
7.81 KB
12SM83 highres photo
189.61 KB
5/11/2021
189.61 KB
11SM401 lowres photo
19.62 KB
5/11/2021
19.62 KB
21SM284 highres photo
128.65 KB
5/11/2021
128.65 KB
111SM2-T lowres photo
17.51 KB
5/11/2021
17.51 KB
111SM2-T highres photo
111.67 KB
5/11/2021
111.67 KB
11SM401 highres photo
157.94 KB
5/11/2021
157.94 KB
21SM284 lowres photo
15.43 KB
5/11/2021
15.43 KB
41SM1-T highres photo
101.16 KB
5/11/2021
101.16 KB
311SM1-T highres photo
250.08 KB
5/11/2021
250.08 KB
111SM1-H58 highres photo
49.8 KB
5/11/2021
49.8 KB
41SM1-T lowres photo
10.2 KB
5/11/2021
10.2 KB
411SM1 lowres photo
10.59 KB
5/11/2021
10.59 KB
1SM1 highres photo
230.35 KB
5/11/2021
230.35 KB
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
311SM702-T lowres photo
22.6 KB
5/24/2021
PDF 22.6 KB
979.32 KB
5/24/2021
PDF 979.32 KB
311SM703-T lowres photo
7.23 KB
6/1/2021
PDF 7.23 KB
311SM706-T highres photo
205.36 KB
5/24/2021
PDF 205.36 KB
11SM144 highres photo
185.01 KB
5/11/2021
185.01 KB
11SM144 lowres photo
11.94 KB
5/11/2021
11.94 KB
311SM2-H58 highres photo
71.59 KB
6/1/2021
71.59 KB
311SM1-T lowres photo
26.18 KB
5/11/2021
26.18 KB
311SM702-T highres photo
229.55 KB
5/11/2021
229.55 KB
1SM1 lowres photo
26.43 KB
5/11/2021
26.43 KB
11SM1 highres photo
195.97 KB
5/11/2021
195.97 KB
311SM2-T lowres photo
12.15 KB
5/11/2021
12.15 KB
12SM83 lowres photo
25.03 KB
5/11/2021
25.03 KB
11SM1 lowres photo
18.09 KB
5/11/2021
18.09 KB
11SM701-T highres photo
77.01 KB
5/11/2021
77.01 KB
11SM1077-T highres photo
100.47 KB
5/11/2021
100.47 KB
311SM2-T highres photo
302.05 KB
5/11/2021
302.05 KB
11SM401-T lowres photo
21.81 KB
5/11/2021
21.81 KB
311SM6-T highres photo
134.91 KB
5/11/2021
134.91 KB
411SM1 highres photo
104.62 KB
5/11/2021
104.62 KB
311SM4-T highres photo
265.83 KB
5/11/2021
265.83 KB
311SM706-T lowres photo
23.05 KB
5/11/2021
23.05 KB
11SM23-T highres photo
191.88 KB
5/11/2021
191.88 KB
11SM1-T lowres photo
10.64 KB
5/11/2021
10.64 KB
311SM703-T highres photo
72.44 KB
5/11/2021
72.44 KB
11SM703 highres photo
270.78 KB
5/11/2021
270.78 KB
311SM2-H58 lowres photo
9.31 KB
5/31/2021
PDF 9.31 KB
311SM6-T lowres photo
11.79 KB
5/11/2021
11.79 KB
111SM1-H58 lowres photo
15.41 KB
5/11/2021
15.41 KB
11SM1-T highres photo
72.74 KB
5/11/2021
72.74 KB
11SM701-T lowres photo
30.12 KB
5/11/2021
30.12 KB
11SM3-T lowres photo
15.55 KB
5/11/2021
15.55 KB
11SM244-T lowres photo
15.83 KB
5/11/2021
15.83 KB
11SM244-T highres photo
230.88 KB
5/11/2021
230.88 KB
11SM23-T lowres photo
25.34 KB
5/11/2021
25.34 KB
11SM3-T highres photo
160.49 KB
5/11/2021
160.49 KB
111SM1-T lowres photo
7.81 KB
5/11/2021
7.81 KB
12SM83 highres photo
189.61 KB
5/11/2021
189.61 KB
11SM401 lowres photo
19.62 KB
5/11/2021
19.62 KB
21SM284 highres photo
128.65 KB
5/11/2021
128.65 KB
111SM2-T lowres photo
17.51 KB
5/11/2021
17.51 KB
111SM2-T highres photo
111.67 KB
5/11/2021
111.67 KB
11SM401 highres photo
157.94 KB
5/11/2021
157.94 KB
21SM284 lowres photo
15.43 KB
5/11/2021
15.43 KB
41SM1-T highres photo
101.16 KB
5/11/2021
101.16 KB
311SM1-T highres photo
250.08 KB
5/11/2021
250.08 KB
111SM1-H58 highres photo
49.8 KB
5/11/2021
49.8 KB
41SM1-T lowres photo
10.2 KB
5/11/2021
10.2 KB
411SM1 lowres photo
10.59 KB
5/11/2021
10.59 KB
1SM1 highres photo
230.35 KB
5/11/2021
230.35 KB