Interruptores básicos subminiatura
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
- Advanced Sensing Technologies
- Industrial Sensing
- Industrial Switches
- Interruptores básicos
- Interruptores básicos subminiatura
Interruptores básicos subminiatura
Con tamaños subminiatura y un rango de 0.1 A a 16 A, los interruptores básicos de Honeywell ofrecen varios estilos de terminación y actuación, junto con opciones de alta temperatura.
The package size of the MICRO SWITCH subminiature switch is ideal for applications where space on the equipment is at a premium. La longitud total es de aproximadamente 20 mm [0.78”]. In keeping with the Honeywell tradition of offering a broad range of products, MICRO SWITCH submins are available with a number of electrical (0,1 A to 16 A), operating force (0,04 oz to 7,16 oz), termination (quick connect, solder, PCB, and leadwire), and actuation (pin, straight, roller, simulated roller, and specialty) options, as well high temperature choices. Estos interruptores pueden adaptarse a una amplia variedad de aplicaciones.
¡Manténgase informado!
Regístrese para recibir información exclusiva de Honeywell, como actualizaciones de producto, información técnica, nuevos productos, eventos y noticias, encuestas, ofertas especiales, y más, a través de teléfono, correo electrónico, y otras formas de comunicación electrónica.
Copyright © 2023 Honeywell International Inc