https://sps.honeywell.com/mx/es/search-results.html

Interruptores básicos subminiatura

Serie ZD

Hasta 3 A CA y CC (UL, cUL, ENEC, CQC). Variedad de actuadores, fuerzas y terminaciones. El montaje incluye pasadores integrados y centros de 9,5 mm

Inventario del distribuidor

La Serie ZD MICRO SWITCH de Honeywell es un interruptor de acción rápida subminiatura sellado. A pesar de su tamaño pequeño, la Serie ZD está clasificada para controlar cargas eléctricas, desde circuitos de nivel lógico (corriente baja/voltaje bajo) hasta conmutación de uso intensivo limitado (hasta 3 A/125 V CA).

El interruptor, cuando se proporciona con hilos conductores integrales, está sellado según la especificación IP67 y es apto para aplicaciones en las que el montaje del interruptor podría estar expuesto a líquidos o partículas contaminantes en el ambiente.

Otros

  • Amperaje
    • 3A
    • 10 mA
  • Circuitos
    • Unipolares de un tiro (SPST)
  • Actuador
    • Botón
  • Tipo de interruptor
    • Subminiatura MICRO SWITCH™ de 12.0 mm de altura x 5.4 mm de ancho x 14.7 mm de longitud (0.47 in de altura x 0.21 in de ancho x 0.58 in de longitud)
    • Subminiatura MICRO SWITCH de 12.0 mm de altura x 5.4 mm de ancho x 14.7 mm de longitud (0.47 in de altura x 0.21 in de ancho x 0.58 de longitud)
  • Terminación
    • Terminales
    • Hilos conductores principales
    • PCB recto
  • Nombre de la serie
    • ZD
  • Frecuencia de funcionamiento eléctrico
    • 127 operaciones por minuto como máximo
    • 125 operaciones por minuto como máximo
    • 132 operaciones por minuto como máximo
    • 135 operaciones por minuto como máximo
    • 123 operaciones por minuto como máximo
    • 138 operaciones por minuto como máximo
    • 122 operaciones por minuto como máximo
    • 130 operaciones por minuto como máximo
    • 137 operaciones por minuto como máximo
    • 126 operaciones por minuto como máximo
    • 124 operaciones por minuto como máximo
    • 131 operaciones por minuto como máximo
    • 133 operaciones por minuto como máximo
    • 139 operaciones por minuto como máximo
    • 129 operaciones por minuto como máximo
    • 134 operaciones por minuto como máximo
    • 128 operaciones por minuto como máximo
    • 120 operaciones por minuto como máximo
    • 136 operaciones por minuto como máximo
    • 121 operaciones por minuto como máximo
  • Temperatura de operación
    • -40 °C a 85 °C [-40 °F a 185 °F]
  • Sellado
    • IP67
    • No
  • Normas y aprobaciones de agencias
    • UL, cUL, CE, ENEC
  • Altura del cuerpo
    • 12.0 mm [0.47 in]
  • Ancho del cuerpo
    • 5.4 mm [0.21 in]
  • Fuerza de liberación
    • 13 gf mín.
  • Fuerza de operación (OF)
    • 130 gf máx.
  • Material de la carcasa
    • Poliéster termoplástico PBT
    • Poliéster PBT
  • Recorrido diferencial (DT)
    • 0,30 mm [0.012 in] máx.
  • Tipo de contacto
    • Plata
    • Plata enchapada en oro
  • Posición de operacion (OP)
    • 3.05 mm ±0.2 mm [0.12 in ±0.008 in]
  • Voltaje
    • 12 Vcd
    • 125 Vca
  • Vida útil mecánica esperada
    • 500,000 mín.
  • Sobrecarrera (OT)
    • 0,8 mm [0.032 in] mín.
  • Pre-Recorrido (PT)
    • 0.8 mm [0.032 in] máx.
  • Longitud del cuerpo
    • 14.7 mm [0.58 in]
  • Fuerza dieléctrica
    • 150 VCA (50 Hz a 60 Hz) por minuto entre contactos. 500 VCA (50 Hz a 60 Hz) por minuto entre partes vivas y partes de metal muertas.
  • Posición libre (FP)
    • 3.65 mm [0.144 in] máx.

Otros

  • Amperaje
    • 3A
    • 10 mA
  • Circuitos
    • Unipolares de un tiro (SPST)
  • Actuador
    • Botón
  • Tipo de interruptor
    • Subminiatura MICRO SWITCH™ de 12.0 mm de altura x 5.4 mm de ancho x 14.7 mm de longitud (0.47 in de altura x 0.21 in de ancho x 0.58 in de longitud)
    • Subminiatura MICRO SWITCH de 12.0 mm de altura x 5.4 mm de ancho x 14.7 mm de longitud (0.47 in de altura x 0.21 in de ancho x 0.58 de longitud)
  • Terminación
    • Terminales
    • Hilos conductores principales
    • PCB recto
  • Nombre de la serie
    • ZD
  • Frecuencia de funcionamiento eléctrico
    • 127 operaciones por minuto como máximo
    • 125 operaciones por minuto como máximo
    • 132 operaciones por minuto como máximo
    • 135 operaciones por minuto como máximo
    • 123 operaciones por minuto como máximo
    • 138 operaciones por minuto como máximo
    • 122 operaciones por minuto como máximo
    • 130 operaciones por minuto como máximo
    • 137 operaciones por minuto como máximo
    • 126 operaciones por minuto como máximo
    • 124 operaciones por minuto como máximo
    • 131 operaciones por minuto como máximo
    • 133 operaciones por minuto como máximo
    • 139 operaciones por minuto como máximo
    • 129 operaciones por minuto como máximo
    • 134 operaciones por minuto como máximo
    • 128 operaciones por minuto como máximo
    • 120 operaciones por minuto como máximo
    • 136 operaciones por minuto como máximo
    • 121 operaciones por minuto como máximo
  • Temperatura de operación
    • -40 °C a 85 °C [-40 °F a 185 °F]
  • Sellado
    • IP67
    • No
  • Normas y aprobaciones de agencias
    • UL, cUL, CE, ENEC
  • Altura del cuerpo
    • 12.0 mm [0.47 in]
  • Ancho del cuerpo
    • 5.4 mm [0.21 in]
  • Fuerza de liberación
    • 13 gf mín.
  • Fuerza de operación (OF)
    • 130 gf máx.
  • Material de la carcasa
    • Poliéster termoplástico PBT
    • Poliéster PBT
  • Recorrido diferencial (DT)
    • 0,30 mm [0.012 in] máx.
  • Tipo de contacto
    • Plata
    • Plata enchapada en oro
  • Posición de operacion (OP)
    • 3.05 mm ±0.2 mm [0.12 in ±0.008 in]
  • Voltaje
    • 12 Vcd
    • 125 Vca
  • Vida útil mecánica esperada
    • 500,000 mín.
  • Sobrecarrera (OT)
    • 0,8 mm [0.032 in] mín.
  • Pre-Recorrido (PT)
    • 0.8 mm [0.032 in] máx.
  • Longitud del cuerpo
    • 14.7 mm [0.58 in]
  • Fuerza dieléctrica
    • 150 VCA (50 Hz a 60 Hz) por minuto entre contactos. 500 VCA (50 Hz a 60 Hz) por minuto entre partes vivas y partes de metal muertas.
  • Posición libre (FP)
    • 3.65 mm [0.144 in] máx.
  • Actuador : Botón
  • Nombre de la serie : ZD
  • Frecuencia de funcionamiento eléctrico : 127 operaciones por minuto como máximo|125 operaciones por minuto como máximo|132 operaciones por minuto como máximo|135 operaciones por minuto como máximo|123 operaciones por minuto como máximo|138 operaciones por minuto como máximo|122 operaciones por minuto como máximo|130 operaciones por minuto como máximo|137 operaciones por minuto como máximo|126 operaciones por minuto como máximo|124 operaciones por minuto como máximo|131 operaciones por minuto como máximo|133 operaciones por minuto como máximo|139 operaciones por minuto como máximo|129 operaciones por minuto como máximo|134 operaciones por minuto como máximo|128 operaciones por minuto como máximo|120 operaciones por minuto como máximo|136 operaciones por minuto como máximo|121 operaciones por minuto como máximo
  • Terminación : Terminales|Hilos conductores principales|PCB recto
  • Temperatura de operación : -40 °C a 85 °C [-40 °F a 185 °F]
  • Sellado : IP67|No
  • Normas y aprobaciones de agencias : UL, cUL, CE, ENEC
  • Tipo de interruptor : Subminiatura MICRO SWITCH™ de 12.0 mm de altura x 5.4 mm de ancho x 14.7 mm de longitud (0.47 in de altura x 0.21 in de ancho x 0.58 in de longitud)|Subminiatura MICRO SWITCH de 12.0 mm de altura x 5.4 mm de ancho x 14.7 mm de longitud (0.47 in de altura x 0.21 in de ancho x 0.58 de longitud)
  • Altura del cuerpo : 12.0 mm [0.47 in]
  • Ancho del cuerpo : 5.4 mm [0.21 in]
  • Fuerza de liberación : 13 gf mín.
  • Fuerza de operación (OF) : 130 gf máx.
  • Material de la carcasa : Poliéster termoplástico PBT|Poliéster PBT
  • Recorrido diferencial (DT) : 0,30 mm [0.012 in] máx.
  • Tipo de contacto : Plata|Plata enchapada en oro
  • Circuitos : Unipolares de un tiro (SPST)
  • Posición de operacion (OP) : 3.05 mm ±0.2 mm [0.12 in ±0.008 in]
  • Voltaje : 12 Vcd|125 Vca
  • Vida útil mecánica esperada : 500,000 mín.
  • Sobrecarrera (OT) : 0,8 mm [0.032 in] mín.
  • Pre-Recorrido (PT) : 0.8 mm [0.032 in] máx.
  • Longitud del cuerpo : 14.7 mm [0.58 in]
  • Fuerza dieléctrica : 150 VCA (50 Hz a 60 Hz) por minuto entre contactos. 500 VCA (50 Hz a 60 Hz) por minuto entre partes vivas y partes de metal muertas.
  • Posición libre (FP) : 3.65 mm [0.144 in] máx.
  • Amperaje : 3A|10 mA
Manuales y Guía
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
6.48 MB
7/12/2021
PDF 6.48 MB
Transportation Range Guide
3.31 MB
5/11/2021
PDF 3.31 MB
Nota de aplicación
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Sensors and Switches in Valves and Flowmeters
1.78 MB
12/16/2020
PDF 1.78 MB
Application Note: Watertight Switches in Transportation
737.46 KB
12/3/2020
PDF 737.46 KB
Solutions for Oxygen Concentrators
2.3 MB
1/11/2021
PDF 2.3 MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications
1.35 MB
5/11/2021
PDF 1.35 MB
Solutions for Ventilators
2.8 MB
1/11/2021
PDF 2.8 MB
Solutions for Infusion Pumps
2.36 MB
5/11/2021
PDF 2.36 MB
Solutions For Healthier Air & HVAC Systems
3.76 MB
5/11/2021
PDF 3.76 MB
ZD30S20A06 lowres photo
21.32 KB
12/3/2020
PDF 21.32 KB
MICRO SWITCH Sealed Basic Comparison
20.03 KB
5/25/2021
PDF 20.03 KB
ZD30S10A01 highres photo
183.73 KB
5/31/2021
PDF 183.73 KB
Ficha técnica
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
MICRO SWITCH ZD Series Sealed Subminiature Basic Switches
607.5 KB
12/3/2020
PDF 607.5 KB
Imagen del producto
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
ZD30S20A04 highres photo
91.68 KB
5/11/2021
91.68 KB
ZD30SA01EA highres photo
48.46 KB
5/11/2021
48.46 KB
ZD30S20A02 lowres photo
26.45 KB
5/11/2021
26.45 KB
ZD30S20A04 lowres photo
24.8 KB
5/11/2021
24.8 KB
ZD30S20A06 highres photo
178.66 KB
5/11/2021
178.66 KB
ZD30S20A03 highres photo
196.55 KB
5/11/2021
196.55 KB
ZD30S20A02 highres photo
198.1 KB
5/11/2021
198.1 KB
Folleto
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
ZD30SA01EA lowres photo
10.9 KB
5/11/2021
PDF 10.9 KB
Instrucciones de instalación
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
PK 80173: Z Series Basic Switches
136.3 KB
12/3/2020
PDF 136.3 KB
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
6.48 MB
7/12/2021
PDF 6.48 MB
Sensors and Switches in Valves and Flowmeters
1.78 MB
12/16/2020
PDF 1.78 MB
MICRO SWITCH ZD Series Sealed Subminiature Basic Switches
607.5 KB
12/3/2020
PDF 607.5 KB
Application Note: Watertight Switches in Transportation
737.46 KB
12/3/2020
PDF 737.46 KB
Solutions for Oxygen Concentrators
2.3 MB
1/11/2021
PDF 2.3 MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications
1.35 MB
5/11/2021
PDF 1.35 MB
Solutions for Ventilators
2.8 MB
1/11/2021
PDF 2.8 MB
Solutions for Infusion Pumps
2.36 MB
5/11/2021
PDF 2.36 MB
Solutions For Healthier Air & HVAC Systems
3.76 MB
5/11/2021
PDF 3.76 MB
ZD30S20A06 lowres photo
21.32 KB
12/3/2020
PDF 21.32 KB
Transportation Range Guide
3.31 MB
5/11/2021
PDF 3.31 MB
ZD30S20A04 highres photo
91.68 KB
5/11/2021
91.68 KB
ZD30SA01EA highres photo
48.46 KB
5/11/2021
48.46 KB
ZD30S20A02 lowres photo
26.45 KB
5/11/2021
26.45 KB
ZD30S20A04 lowres photo
24.8 KB
5/11/2021
24.8 KB
ZD30SA01EA lowres photo
10.9 KB
5/11/2021
PDF 10.9 KB
MICRO SWITCH Sealed Basic Comparison
20.03 KB
5/25/2021
PDF 20.03 KB
PK 80173: Z Series Basic Switches
136.3 KB
12/3/2020
PDF 136.3 KB
ZD30S20A06 highres photo
178.66 KB
5/11/2021
178.66 KB
ZD30S20A03 highres photo
196.55 KB
5/11/2021
196.55 KB
ZD30S10A01 highres photo
183.73 KB
5/31/2021
PDF 183.73 KB
ZD30S20A02 highres photo
198.1 KB
5/11/2021
198.1 KB
Image
SKU
Description
alt
ZD30S10A01
alt
ZD30SA01EA
alt
ZD30SA02EA
alt
ZD20S20A06
alt
ZD30S20A01
alt
ZD20S10A02
alt
ZD30S20A03
alt
ZD20SA01EA