https://sps.honeywell.com/mx/es/search-results.html

Interruptores básicos subminiatura

Serie ZW

Émbolo sellado. Hasta 5 A (UL, cUL), 6 A (ENEC, CQC). Variedad de configuraciones. Centros de montaje lateral de 9,5 mm. Terminación precableada IP67

Inventario del distribuidor

La Serie ZW está calificada para controlar cargas eléctricas, desde circuitos de nivel lógico/basados en computadoras hasta conmutación de uso intensivo (hasta 6 A y hasta 250 V CA). Los interruptores proporcionados con hilos conductores integrales están sellados según la especificación IP67 y son aptos para aplicaciones en las que el montaje del interruptor podría estar expuesto a líquidos o partículas contaminantes en el ambiente por el uso en interiores o al aire libre.

Otros

  • Tamaño del tornillo de montaje
    • Cabeza ranurada plana de 2,3 mm [0.091 in]
  • Longitud del actuador
    • 17,2 mm [0.68 in]
    • 19,4 mm [0.76 in]
  • Torque de apriete
    • 0,31 N m [2.7 in lb]
  • Actuador
    • Palanca con rodillo
    • Botón
    • Palanca recta
    • Palanca simulando rodillo
  • Nombre de la serie
    • ZW
  • Frecuencia de funcionamiento eléctrico
    • 30 operaciones por minuto
    • 10 operaciones por minuto como máximo
    • 400 operaciones por minuto como máximo
  • Terminación
    • Soldadura larga
    • Ángulo para soldar
    • Cable de salida inferior
  • Temperatura de operación
    • -40 °C a 85 °C [-40 °F a 185 °F]
  • Sellado
    • IP00
    • IP67
  • Normas y aprobaciones de agencias
    • UL, cUL, CE, ENEC
  • Vida útil eléctrica
    • Mín. de 6,000 operaciones en corriente con carga resistiva 3 A a 125 Vca
    • Mín. de 1,000,000 de operaciones en corriente con carga resistiva 0.1 A a 125/250 V CA
    • Mín. de 10,000 operaciones en corriente con carga resistiva 6 A a 250 Vca
  • Tipo de interruptor
    • Subminiatura MICRO SWITCH de 15,2 mm de altura x 6,4 mm de ancho x 19,8 mm de longitud (0.60 in de altura x 0.25 in de ancho x 0.78 de longitud)
    • Subminiatura MICRO SWITCH de 9,0 mm de altura x 6,4 mm de ancho x 19,8 mm de longitud (0.36 in de altura x 0.25 in de ancho x 0.78 de longitud)
  • Fuerza de liberación
    • 0,19 N [0.67 oz] mín.
    • 0,11 N [0.39 oz] mín.
    • 0,50 N [1.76 oz] mín.
    • 0,13 N [0.46 oz] mín.
  • Material de la carcasa
    • Poliéster termoplástico PBT
  • Fuerza de operación (OF)
    • 1,99 N [7.16 oz] máx.
    • 0,56 N [2.0 oz] máx.
    • 0,93 N [3.35 oz] máx.
    • 0,54 N [1.94 oz] máx.
    • 0,64 N [2.29 oz] máx.
  • Centros de montaje
    • 9,5 mm [0.37 in]
  • Recorrido diferencial (DT)
    • 0,2 mm [0.008 in] máx.
    • 0,71 mm [0.028 in] máx.
    • 0,6 mm [0.024 in] máx.
    • 0,65 mm [0,026 in] máx.
  • Tipo de contacto
    • Plata
    • Plata enchapada en oro
  • Circuitos
    • Unipolares de un tiro (SPST)
  • Posición de operacion (OP)
    • 14,5 mm ±1,1 mm [0.571 in ±0.043 in]
    • 8,4 mm ±0.3 mm [0.331 in ±0.012 in ]
    • 8,8 mm ±1,2 mm [0.347 in ±0.047 in]
    • 10,7 mm ±1,2 mm [0.042 in ±0.047 in]
  • Voltaje
    • 125 V CA/250 V CA
  • Humedad
    • 85% de RH máx. a 40 °C [104 °F]
  • Vida útil mecánica esperada
    • 1 millón como mín.
  • Sobrecarrera (OT)
    • 0,89 mm [0.035 in] mín.
    • 1,0 mm [0.039 in] mín.
    • 0,61 mm [0.024 in] mín.
  • Pre-Recorrido (PT)
    • 4,3 mm [0.169 in] máx.
    • 4,8 mm [0.189 in] máx.
    • 1,2 mm [0.047 in] máx.
    • 4,6 mm [0.181 in] máx.
  • Fuerza dieléctrica
    • 1000 V AC (50 Hz a 60 Hz) entre contactos y 1250 V CA (50 Hz a 60 Hz) entre terminales y tierra, para un minuto
    • 750 V AC (50 Hz a 60 Hz) entre contactos y 1250 V CA (50 Hz a 60 Hz) entre terminales y tierra, para un minuto
  • Posición libre (FP)
    • 16.5 mm [0.650 in] máx.
    • 14,8 mm [0.583 in] máx.
    • 9.9 mm [0.390 in] máx.
    • 19,9 mm [0.784 in] máx.
  • Amperaje
    • 0.1 A
    • 5 A

Otros

  • Tamaño del tornillo de montaje
    • Cabeza ranurada plana de 2,3 mm [0.091 in]
  • Longitud del actuador
    • 17,2 mm [0.68 in]
    • 19,4 mm [0.76 in]
  • Torque de apriete
    • 0,31 N m [2.7 in lb]
  • Actuador
    • Palanca con rodillo
    • Botón
    • Palanca recta
    • Palanca simulando rodillo
  • Nombre de la serie
    • ZW
  • Frecuencia de funcionamiento eléctrico
    • 30 operaciones por minuto
    • 10 operaciones por minuto como máximo
    • 400 operaciones por minuto como máximo
  • Terminación
    • Soldadura larga
    • Ángulo para soldar
    • Cable de salida inferior
  • Temperatura de operación
    • -40 °C a 85 °C [-40 °F a 185 °F]
  • Sellado
    • IP00
    • IP67
  • Normas y aprobaciones de agencias
    • UL, cUL, CE, ENEC
  • Vida útil eléctrica
    • Mín. de 6,000 operaciones en corriente con carga resistiva 3 A a 125 Vca
    • Mín. de 1,000,000 de operaciones en corriente con carga resistiva 0.1 A a 125/250 V CA
    • Mín. de 10,000 operaciones en corriente con carga resistiva 6 A a 250 Vca
  • Tipo de interruptor
    • Subminiatura MICRO SWITCH de 15,2 mm de altura x 6,4 mm de ancho x 19,8 mm de longitud (0.60 in de altura x 0.25 in de ancho x 0.78 de longitud)
    • Subminiatura MICRO SWITCH de 9,0 mm de altura x 6,4 mm de ancho x 19,8 mm de longitud (0.36 in de altura x 0.25 in de ancho x 0.78 de longitud)
  • Fuerza de liberación
    • 0,19 N [0.67 oz] mín.
    • 0,11 N [0.39 oz] mín.
    • 0,50 N [1.76 oz] mín.
    • 0,13 N [0.46 oz] mín.
  • Material de la carcasa
    • Poliéster termoplástico PBT
  • Fuerza de operación (OF)
    • 1,99 N [7.16 oz] máx.
    • 0,56 N [2.0 oz] máx.
    • 0,93 N [3.35 oz] máx.
    • 0,54 N [1.94 oz] máx.
    • 0,64 N [2.29 oz] máx.
  • Centros de montaje
    • 9,5 mm [0.37 in]
  • Recorrido diferencial (DT)
    • 0,2 mm [0.008 in] máx.
    • 0,71 mm [0.028 in] máx.
    • 0,6 mm [0.024 in] máx.
    • 0,65 mm [0,026 in] máx.
  • Tipo de contacto
    • Plata
    • Plata enchapada en oro
  • Circuitos
    • Unipolares de un tiro (SPST)
  • Posición de operacion (OP)
    • 14,5 mm ±1,1 mm [0.571 in ±0.043 in]
    • 8,4 mm ±0.3 mm [0.331 in ±0.012 in ]
    • 8,8 mm ±1,2 mm [0.347 in ±0.047 in]
    • 10,7 mm ±1,2 mm [0.042 in ±0.047 in]
  • Voltaje
    • 125 V CA/250 V CA
  • Humedad
    • 85% de RH máx. a 40 °C [104 °F]
  • Vida útil mecánica esperada
    • 1 millón como mín.
  • Sobrecarrera (OT)
    • 0,89 mm [0.035 in] mín.
    • 1,0 mm [0.039 in] mín.
    • 0,61 mm [0.024 in] mín.
  • Pre-Recorrido (PT)
    • 4,3 mm [0.169 in] máx.
    • 4,8 mm [0.189 in] máx.
    • 1,2 mm [0.047 in] máx.
    • 4,6 mm [0.181 in] máx.
  • Fuerza dieléctrica
    • 1000 V AC (50 Hz a 60 Hz) entre contactos y 1250 V CA (50 Hz a 60 Hz) entre terminales y tierra, para un minuto
    • 750 V AC (50 Hz a 60 Hz) entre contactos y 1250 V CA (50 Hz a 60 Hz) entre terminales y tierra, para un minuto
  • Posición libre (FP)
    • 16.5 mm [0.650 in] máx.
    • 14,8 mm [0.583 in] máx.
    • 9.9 mm [0.390 in] máx.
    • 19,9 mm [0.784 in] máx.
  • Amperaje
    • 0.1 A
    • 5 A
  • Tamaño del tornillo de montaje : Cabeza ranurada plana de 2,3 mm [0.091 in]
  • Longitud del actuador : 17,2 mm [0.68 in]|19,4 mm [0.76 in]
  • Torque de apriete : 0,31 N m [2.7 in lb]
  • Actuador : Palanca con rodillo|Botón|Palanca recta|Palanca simulando rodillo
  • Nombre de la serie : ZW
  • Frecuencia de funcionamiento eléctrico : 30 operaciones por minuto|10 operaciones por minuto como máximo|400 operaciones por minuto como máximo
  • Terminación : Soldadura larga|Ángulo para soldar|Cable de salida inferior
  • Temperatura de operación : -40 °C a 85 °C [-40 °F a 185 °F]
  • Sellado : IP00|IP67
  • Normas y aprobaciones de agencias : UL, cUL, CE, ENEC
  • Vida útil eléctrica : Mín. de 6,000 operaciones en corriente con carga resistiva 3 A a 125 Vca|Mín. de 1,000,000 de operaciones en corriente con carga resistiva 0.1 A a 125/250 V CA|Mín. de 10,000 operaciones en corriente con carga resistiva 6 A a 250 Vca
  • Tipo de interruptor : Subminiatura MICRO SWITCH de 15,2 mm de altura x 6,4 mm de ancho x 19,8 mm de longitud (0.60 in de altura x 0.25 in de ancho x 0.78 de longitud)|Subminiatura MICRO SWITCH de 9,0 mm de altura x 6,4 mm de ancho x 19,8 mm de longitud (0.36 in de altura x 0.25 in de ancho x 0.78 de longitud)
  • Fuerza de liberación : 0,19 N [0.67 oz] mín.|0,11 N [0.39 oz] mín.|0,50 N [1.76 oz] mín.|0,13 N [0.46 oz] mín.
  • Material de la carcasa : Poliéster termoplástico PBT
  • Fuerza de operación (OF) : 1,99 N [7.16 oz] máx.|0,56 N [2.0 oz] máx.|0,93 N [3.35 oz] máx.|0,54 N [1.94 oz] máx.|0,64 N [2.29 oz] máx.
  • Centros de montaje : 9,5 mm [0.37 in]
  • Recorrido diferencial (DT) : 0,2 mm [0.008 in] máx.|0,71 mm [0.028 in] máx.|0,6 mm [0.024 in] máx.|0,65 mm [0,026 in] máx.
  • Tipo de contacto : Plata|Plata enchapada en oro
  • Circuitos : Unipolares de un tiro (SPST)
  • Posición de operacion (OP) : 14,5 mm ±1,1 mm [0.571 in ±0.043 in]|8,4 mm ±0.3 mm [0.331 in ±0.012 in ]|8,8 mm ±1,2 mm [0.347 in ±0.047 in]|10,7 mm ±1,2 mm [0.042 in ±0.047 in]
  • Voltaje : 125 V CA/250 V CA
  • Humedad : 85% de RH máx. a 40 °C [104 °F]
  • Vida útil mecánica esperada : 1 millón como mín.
  • Sobrecarrera (OT) : 0,89 mm [0.035 in] mín.|1,0 mm [0.039 in] mín.|0,61 mm [0.024 in] mín.
  • Pre-Recorrido (PT) : 4,3 mm [0.169 in] máx.|4,8 mm [0.189 in] máx.|1,2 mm [0.047 in] máx.|4,6 mm [0.181 in] máx.
  • Fuerza dieléctrica : 1000 V AC (50 Hz a 60 Hz) entre contactos y 1250 V CA (50 Hz a 60 Hz) entre terminales y tierra, para un minuto|750 V AC (50 Hz a 60 Hz) entre contactos y 1250 V CA (50 Hz a 60 Hz) entre terminales y tierra, para un minuto
  • Posición libre (FP) : 16.5 mm [0.650 in] máx.|14,8 mm [0.583 in] máx.|9.9 mm [0.390 in] máx.|19,9 mm [0.784 in] máx.
  • Amperaje : 0.1 A|5 A
Manuals and Guides
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Transportation Range Guide
3.31 MB
5/24/2021
PDF 3.31 MB
Application Note
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Sensors and Switches in Valves and Flowmeters
1.78 MB
5/24/2021
PDF 1.78 MB
Application Note: Watertight Switches in Transportation
737.46 KB
5/24/2021
PDF 737.46 KB
Solutions for Oxygen Concentrators
2.3 MB
5/24/2021
PDF 2.3 MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications
1.35 MB
6/16/2021
PDF 1.35 MB
Solutions for Hemodialysis Machines
2.66 MB
6/16/2021
PDF 2.66 MB
Solutions for Ventilators
2.8 MB
6/16/2021
PDF 2.8 MB
Solutions for Infusion Pumps
2.36 MB
6/16/2021
PDF 2.36 MB
Solutions For Healthier Air & HVAC Systems
3.76 MB
5/24/2021
PDF 3.76 MB
Data Sheet
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
MICRO SWITCH ZW Series Sealed Subminiature Basic Switches
2.25 MB
5/24/2021
PDF 2.25 MB
Product Photo
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
ZW50F90HW1 highres photo
78.28 KB
5/11/2021
78.28 KB
ZW Series Product Photo
90.4 KB
6/1/2021
90.4 KB
ZW50F90HW1 lowres photo
16.54 KB
5/11/2021
16.54 KB
Installation Instructions
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
PK 80173: Z Series Basic Switches
136.3 KB
5/24/2021
PDF 136.3 KB
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Sensors and Switches in Valves and Flowmeters
1.78 MB
5/24/2021
PDF 1.78 MB
Application Note: Watertight Switches in Transportation
737.46 KB
5/24/2021
PDF 737.46 KB
MICRO SWITCH ZW Series Sealed Subminiature Basic Switches
2.25 MB
5/24/2021
PDF 2.25 MB
Solutions for Oxygen Concentrators
2.3 MB
5/24/2021
PDF 2.3 MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications
1.35 MB
6/16/2021
PDF 1.35 MB
Solutions for Hemodialysis Machines
2.66 MB
6/16/2021
PDF 2.66 MB
Solutions for Ventilators
2.8 MB
6/16/2021
PDF 2.8 MB
Solutions for Infusion Pumps
2.36 MB
6/16/2021
PDF 2.36 MB
Solutions For Healthier Air & HVAC Systems
3.76 MB
5/24/2021
PDF 3.76 MB
Transportation Range Guide
3.31 MB
5/24/2021
PDF 3.31 MB
ZW50F90HW1 highres photo
78.28 KB
5/11/2021
78.28 KB
ZW Series Product Photo
90.4 KB
6/1/2021
90.4 KB
PK 80173: Z Series Basic Switches
136.3 KB
5/24/2021
PDF 136.3 KB
ZW50F90HW1 lowres photo
16.54 KB
5/11/2021
16.54 KB