https://sps.honeywell.com/mx/es/search-results.html

Interruptores límite de carrera de uso general

Serie GLF

Din EN50041 mounting. Carcasa de metal. No conectable. 1 luz piloto LED. Sellado IP67. Orificios de montaje de 30 mm x 60 mm. Aprobaciones UL/CE/CCC

Inventario del distribuidor

El interruptor final de carrera Serie GLF MICRO SWITCH de Honeywell está diseñado conforme a las normas EN50041 globales y cuenta con un cuerpo de metal no conectable con 1 LED. El diseño en módulos (cabezales/actuadores, cuerpos y bloques de contacto) del interruptor límite de carrera permite una rápida respuesta para cumplir con las aplicaciones del cliente.

La carcasa de metal fundido resistente del interruptor es ideal para aplicaciones de interiores y al aire libre en las que se requiere una protección IP o NEMA. Los contactos de acción rápida normalmente cerrados y los contactos de acción lenta normalmente cerrados son de apertura positiva.

Otros

  • Tipo de producto
    • Interruptor límite global EN50041/47
  • Fuerza de impacto
    • 50 g según IEC 68-2-27c (sin actuador)
  • Material de la carcasa
    • Zinc de fundición
  • Actuador
    • Brazo con rodillo superior
    • Botón superior
    • Oscilación - Varilla flexible
    • Botón superior con rodillo
    • Eje lateral giratorio
  • Nombre de la serie
    • GLS DIN
  • Mercadería UNSPSC
    • Interruptores de límite 39122213
  • Circuitos
    • MBB de acción lenta 1NC 1NO
    • Acción lenta 2NC
    • BBM de acción lenta 1NC 1NO
    • Circuito de dos polos doble tiro (DPDT) de acción rápida 2NC 2NA
    • de acción rápida SPDT 1NC 1NA
  • Tipo de carcasa
    • EN50041 1 LED
    • EN50041+1 LED
  • Vida útil mecánica esperada
    • 15 millones
  • Vibración
    • 10 g según IEC 68-2-6 (sin actuador)
  • Temperatura de operación
    • -25 °C a 85 °C [-13 °F a 185 °F]
  • Código UNSPSC
    • 39122213
  • Sellado
    • Industrial
    • IP67; NEMA 1, 4, 12, 13
  • Voltaje de alimentación
    • 12 Vca/Vcd a 250 Vca/Vcd
  • Normas y aprobaciones de agencias
    • UL/CSA (América/Canadá), CE (Europa), CDC (Asia-Pacífico)<sup>1</sup>; conforme a IEC/EN 60947-5-1, EN45545-2<br /> <sub><sup>1</sup>La certificación CDC no está disponible en los interruptores de la serie GL vendidos en Europa, Oriente Medio y África. La opción de certificación CDC en estas regiones está disponible bajo petición.</sub>
  • Amperaje
    • 1 mA a 100 mA
    • 10 A (térmico)
  • Tipo de terminación
    • 20 mm
    • Conducto 14 NPT de 0.5 in
    • PF1/2
    • PG13.5
    • PF1/2, contactos de oro

Otros

  • Tipo de producto
    • Interruptor límite global EN50041/47
  • Fuerza de impacto
    • 50 g según IEC 68-2-27c (sin actuador)
  • Material de la carcasa
    • Zinc de fundición
  • Actuador
    • Brazo con rodillo superior
    • Botón superior
    • Oscilación - Varilla flexible
    • Botón superior con rodillo
    • Eje lateral giratorio
  • Nombre de la serie
    • GLS DIN
  • Mercadería UNSPSC
    • Interruptores de límite 39122213
  • Circuitos
    • MBB de acción lenta 1NC 1NO
    • Acción lenta 2NC
    • BBM de acción lenta 1NC 1NO
    • Circuito de dos polos doble tiro (DPDT) de acción rápida 2NC 2NA
    • de acción rápida SPDT 1NC 1NA
  • Tipo de carcasa
    • EN50041 1 LED
    • EN50041+1 LED
  • Vida útil mecánica esperada
    • 15 millones
  • Vibración
    • 10 g según IEC 68-2-6 (sin actuador)
  • Temperatura de operación
    • -25 °C a 85 °C [-13 °F a 185 °F]
  • Código UNSPSC
    • 39122213
  • Sellado
    • Industrial
    • IP67; NEMA 1, 4, 12, 13
  • Voltaje de alimentación
    • 12 Vca/Vcd a 250 Vca/Vcd
  • Normas y aprobaciones de agencias
    • UL/CSA (América/Canadá), CE (Europa), CDC (Asia-Pacífico)<sup>1</sup>; conforme a IEC/EN 60947-5-1, EN45545-2<br /> <sub><sup>1</sup>La certificación CDC no está disponible en los interruptores de la serie GL vendidos en Europa, Oriente Medio y África. La opción de certificación CDC en estas regiones está disponible bajo petición.</sub>
  • Amperaje
    • 1 mA a 100 mA
    • 10 A (térmico)
  • Tipo de terminación
    • 20 mm
    • Conducto 14 NPT de 0.5 in
    • PF1/2
    • PG13.5
    • PF1/2, contactos de oro
  • Tipo de producto : Interruptor límite global EN50041/47
  • Fuerza de impacto : 50 g según IEC 68-2-27c (sin actuador)
  • Material de la carcasa : Zinc de fundición
  • Actuador : Brazo con rodillo superior|Botón superior|Oscilación - Varilla flexible|Botón superior con rodillo|Eje lateral giratorio
  • Nombre de la serie : GLS DIN
  • Mercadería UNSPSC : Interruptores de límite 39122213
  • Circuitos : MBB de acción lenta 1NC 1NO|Acción lenta 2NC|BBM de acción lenta 1NC 1NO|Circuito de dos polos doble tiro (DPDT) de acción rápida 2NC 2NA|de acción rápida SPDT 1NC 1NA
  • Tipo de carcasa : EN50041 1 LED|EN50041+1 LED
  • Vida útil mecánica esperada : 15 millones
  • Vibración : 10 g según IEC 68-2-6 (sin actuador)
  • Temperatura de operación : -25 °C a 85 °C [-13 °F a 185 °F]
  • Código UNSPSC : 39122213
  • Sellado : Industrial|IP67; NEMA 1, 4, 12, 13
  • Voltaje de alimentación : 12 Vca/Vcd a 250 Vca/Vcd
  • Normas y aprobaciones de agencias : UL/CSA (América/Canadá), CE (Europa), CDC (Asia-Pacífico)1; conforme a IEC/EN 60947-5-1, EN45545-2
    1La certificación CDC no está disponible en los interruptores de la serie GL vendidos en Europa, Oriente Medio y África. La opción de certificación CDC en estas regiones está disponible bajo petición.
  • Amperaje : 1 mA a 100 mA|10 A (térmico)
  • Tipo de terminación : 20 mm|Conducto 14 NPT de 0.5 in|PF1/2|PG13.5|PF1/2, contactos de oro
White Paper
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
White Paper: Impacts of Shock and Vibration on a Limit Switch
3.27 MB
5/24/2021
PDF 3.27 MB
Why Limit Switches? A Straight-Forward Switching Solution
986.65 KB
5/24/2021
PDF 986.65 KB
Application Note
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
MICRO SWITCH Limit Switches: Keep Trains Moving on Track
1.16 MB
5/24/2021
PDF 1.16 MB
Limit Switches with Positive-Opening Contacts
3.02 MB
5/24/2021
PDF 3.02 MB
Sensors and Switches in Front Loaders
2.54 MB
5/24/2021
PDF 2.54 MB
Sensors and Switches in Mobile Cranes
1.97 MB
5/24/2021
PDF 1.97 MB
Manuals and Guides
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Limit Switches and Machine Safety Range Guide
8.05 MB
5/24/2021
PDF 8.05 MB
PK 81511: GLS series indicators
1.07 MB
5/24/2021
PDF 1.07 MB
Brochure
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
MICRO SWITCH Limit Switches Comparison
468.99 KB
5/24/2021
PDF 468.99 KB
Partners Providing Technical Safety and Productivity Solutions
10.07 MB
5/24/2021
PDF 10.07 MB
Installation Instructions
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
PK 81501: GLS Global Limit Switches (GLS-DIN)
7.16 MB
5/24/2021
PDF 7.16 MB
PK 80112: Installation Instructions for Products with Conduit Openings
347.13 KB
5/24/2021
PDF 347.13 KB
Data Sheet
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
MICRO SWITCH GLC, GLD, & GLE Series Miniature Global Limit Switches
12.91 MB
5/24/2021
PDF 12.91 MB
MICRO SWITCH GLA Series Global Limit Switches
7.28 MB
5/24/2021
PDF 7.28 MB
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
White Paper: Impacts of Shock and Vibration on a Limit Switch
3.27 MB
5/24/2021
PDF 3.27 MB
MICRO SWITCH Limit Switches: Keep Trains Moving on Track
1.16 MB
5/24/2021
PDF 1.16 MB
Limit Switches with Positive-Opening Contacts
3.02 MB
5/24/2021
PDF 3.02 MB
Limit Switches and Machine Safety Range Guide
8.05 MB
5/24/2021
PDF 8.05 MB
MICRO SWITCH Limit Switches Comparison
468.99 KB
5/24/2021
PDF 468.99 KB
PK 81501: GLS Global Limit Switches (GLS-DIN)
7.16 MB
5/24/2021
PDF 7.16 MB
PK 81511: GLS series indicators
1.07 MB
5/24/2021
PDF 1.07 MB
MICRO SWITCH GLC, GLD, & GLE Series Miniature Global Limit Switches
12.91 MB
5/24/2021
PDF 12.91 MB
MICRO SWITCH GLA Series Global Limit Switches
7.28 MB
5/24/2021
PDF 7.28 MB
Partners Providing Technical Safety and Productivity Solutions
10.07 MB
5/24/2021
PDF 10.07 MB
Sensors and Switches in Front Loaders
2.54 MB
5/24/2021
PDF 2.54 MB
Sensors and Switches in Mobile Cranes
1.97 MB
5/24/2021
PDF 1.97 MB
Why Limit Switches? A Straight-Forward Switching Solution
986.65 KB
5/24/2021
PDF 986.65 KB
PK 80112: Installation Instructions for Products with Conduit Openings
347.13 KB
5/24/2021
PDF 347.13 KB