Transductores de presión sumergibles
Modelo LL-V
Sensor de nivel de líquido de entrada vertical. 20"-H2O a 50 psig. Diseño para presión manométrica real (True Gage) Conexión de conducto. Acero inoxidable 17-4 PH, material impregnado.
The Model LL-V Liquid Level Sensor is manufactured out of 17-4 PH Stainless Steel and is designed for vertical entry into a tank or stilling well for complete submersion in the fluid. La carcasa de acero inoxidable completamente soldada y el diafragma del sensor de presión brindan resistencia a la corrosión para la mayoría de los fluidos. The electrical cable exits through a 1/2-14 NPT threaded conduit fitting which allows the attachment of a variety of tubing or flexible conduit. El cable eléctrico está vulcanizado a un ferrel de acero inoxidable soldado. El cable eléctrico de cuatro conductores tiene un tubo de ventilación atmosférico dentro de la cubierta del cable y está conectado a la cámara “true gage” totalmente soldada dentro del sensor para proporcionar una referencia atmosférica cero.
Funcionalidades
- Diseño para presión manométrica real
- Conexión de conducto
- Sumergibles
- Construcción de acero inoxidable soldado
- Precisión 0.1%