Transductores de presión sumergibles
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
- Advanced Sensing Technologies
- Industrial Sensing
- Productos de medición y verificación
- Transductores de presión
- Transductores de presión sumergibles
Transductores de presión sumergibles
Sensor de nivel de líquido de entrada vertical. 20"-H2O a 50 psig. Diseño para presión manométrica real Conexión de conducto Acero inoxidable 17-4 PH, material impregnado Precisión del 0,1 %
The Model LL-V Liquid Level Sensor is manufactured out of 17-4 PH Stainless Steel and is designed for vertical entry into a tank or stilling well for complete submersion in the fluid. La carcasa de acero inoxidable completamente soldada y el diafragma sensor de presión brindan resistencia a la corrosión para la mayoría de los fluidos. The electrical cable exits through a 1/2-14 NPT threaded conduit fitting which allows the attachment of a variety of tubing or flexible conduit. El cable eléctrico está vulcanizado a un ferrel de acero inoxidable soldado.
El cable eléctrico de cuatro conductores tiene un tubo de ventilación atmosférico dentro de la cubierta del cable y está conectado a la cámara totalmente soldada de "calibre verdadero" dentro del sensor para proporcionar una referencia atmosférica cero.
Related Categories
- Transductores de presión de grado aeroespacial
- Transductores de presión con calibración
- Transductores de presión con salida digital
- Manómetros digitales
- Transductores de presión empotrados
- Transductores de presión para procesos generales
- Transductores de presión para lugares peligrosos
- Transductores de presión alta
- Transductor de presión diferencial subminiatura
- Transductores de presión miniatura empotrados
- Transductores de presión para petróleo y gas
- Transductores de presión de grado técnico/de precisión
- Transductores de presión de grado sanitario
¡Manténgase informado!
Regístrese para recibir información exclusiva de Honeywell, como actualizaciones de producto, información técnica, nuevos productos, eventos y noticias, encuestas, ofertas especiales, y más, a través de teléfono, correo electrónico, y otras formas de comunicación electrónica.
Copyright © 2023 Honeywell International Inc