Sector aeroespacial, marino y de artillería (AOM)
Serie ZS
Sensor de proximidad de una pieza M18. Superficie de detección de cerámica. Normalmente abierto, sumidero de corriente
Sensor de proximidad autónomo a prueba de factores ambientales en un cuerpo de acero inoxidable resistente, diseñado para cumplir con los requisitos de transporte público, marino, de artillería y aeroespacial y equipos industriales de alto rendimiento. Su funcionamiento está basado en el principio de efecto Hall que se utiliza para detectar campos magnéticos al pasar por la superficie de detección.
Cuando se detecta un metal objetivo, se produce una señal de disparo que, luego, pasa a través del circuito de acondicionamiento de la salida para generar una salida alta o baja, según la aplicación del sensor.