Sensores de velocidad digitales de efecto Hall
Serie LCZ
Bajo costo, bajo consumo, salida digital. Orientación del sensor hacia el objetivo - Omnidireccional. Carcasa de acero inoxidable pequeña. Velocidad cero
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Los sensores de velocidad cero de efecto Hall de la Serie.LCZ ofrecen una solución duradera y rentable en la mayoría de los ambientes hostiles.
El sensor está disponible en diámetros de 9,5.mm (3/8.in/0,375.in) y 15,9.mm (5/8.in/0,625.in), y longitudes de 50,8.mm (2,00.in) y 76,2.mm (3,00.in).
El encapsulado de acero inoxidable se instala y ajusta de forma sencilla. No requiere orientación rotacional.