VRS industrial
Serie VRS de salida alta
Voltajes de salida más altos necesarios a velocidades bajas a medias con cargas de impedancia medias a altas.
Los sensores de VRS (velocidad de reluctancia variable) de salida alta están diseñados para aplicaciones en donde se necesitan mayores voltajes de salida. Tienen un mejor rendimiento en velocidades bajas a medias, con cargas de impedancia medias a altas.
Se ofrecen versiones con el frente sellado para utilizar en sensores expuestos a fluidos, lubricantes o condiciones ambientales adversas.
- Operación automática
- Conversión directa de la velocidad del actuador a la frecuencia de salida
- Instalación sencilla
- Sin partes móviles
- Diseñado para usar con un amplio rango de velocidades
- Adaptable a una amplia variedad de configuraciones
- Productos VRS personalizados para aplicaciones de detección de velocidad exclusivas
- Diámetros de carcasa: 3/4 in, 5/8 in
- Tipo/Material del cuerpo: acero inoxidable roscado
- Terminaciones: conector MS3106, prehilado
- Salidas de voltaje: 30 Vp-p a 60 Vp-p