VRS industrial
Serie VRS de alta temperatura
El sensor se expone a temperaturas de hasta 260 °C (450 °F).
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Los sensores de velocidad de reluctancia variable (VRS) para alta temperatura están diseñados para su uso en aplicaciones en las que el sensor está expuesto a temperaturas de hasta 260.°C [450.°F]. Hay versiones de extremo frontal selladas disponibles para aplicaciones en las que el sensor está expuesto a fluidos, lubricantes o condiciones ambientales adversas.
- Operación automática
- Conversión directa de la velocidad del actuador a la frecuencia de salida
- Instalación sencilla
- Sin partes móviles
- Diseñado para usar con un amplio rango de velocidades
- Adaptable a una amplia variedad de configuraciones
- Productos VRS personalizados para aplicaciones de detección de velocidad exclusivas
- Diámetros de carcasa: 5/8 in (M16), 3/8 in (M12), 1/4 in (8M)
- Tipo/Material del cuerpo: acero inoxidable roscado
- Terminaciones: conector MS3106, prehilado
- Salidas de voltaje: de 4,7.Vp-p a 125.Vp-p