Sensores de presión para montar en placa
Básicos serie TBP
Compensado. Presión baja. Manométrica (Gage). Salida de mV. DIP, SMT sin terminales, SMT. Precisión: ±0.25% de FSS BFSL. Rentable
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Rangos de presión:
- Serie TBP: 60 mbar a 10 bar - 6 kPa a 1 MPa - 1 psi a 150 psi, salida analógica en mV.
- Serie NBP: 60 mbar a 10 bar - 1 psi a 150 psi, salida analógica en mV
Descripción
Los básicos sensores de presión para montar en placa de Honeywell, serie TBP y serie NBP, están diseñados para potenciales aplicaciones industriales y médicas de grado alimenticio y no alimenticio. Estos sensores de presión de silicio piezoresistivos no amplificados proporcionan una salida radiométrica y poseen temperatura compensada (Serie TBP) o no compensada (Serie NBP).
Serie TBP:
- Temperatura compensada y no amplificado.
- La compensación facilita la integración del sensor en un sistema al minimizar la necesidad de calibrar el sistema según la temperatura en forma periódica: ofrece menos variación de parte a parte.
- Ofrece una resolución infinita en la señal de precisión.
- El rango de temperatura compensada es de 0.°C a 85.°C (-32.°F a 185.°F).
Serie.NBP:
- Sin compensar ni amplificar.
- Suele ser ideal para clientes que desean hacer su propia compensación, calibración y amplificación con el fin de utilizar la resolución máxima de la salida directa del sensor y, así, aprovechar cualquier algoritmo necesario para la aplicación.
- Ofrece una resolución infinita en la señal de precisión.
Estos productos están disponibles en diversos estilos de encapsulado y opciones de montaje, lo que les permite a los fabricantes de dispositivos integrar el producto a sus aplicaciones con mayor facilidad. Están diseñados para utilizarse con gases no iónicos y no corrosivos, como el aire, y otros gases secos y líquidos no iónicos y no corrosivos cuando se elige la opción de capa de gel de silicona. Todos los productos están diseñados y fabricados en cumplimiento de la norma ISO.9001 y están certificados por la NSF.
Valor para los clientes:
- Solución de detección de presión de costo competitivo.
- Más pequeña en comparación con muchos productos similares: ocupa menos espacio en la placa de circuito impreso (PCB) y, por lo general, permite una colocación más fácil en PCB o en dispositivos pequeños.
- Funciona en muchos entornos difíciles con medios secos y húmedos.
- Varias opciones simplifican la integración a la aplicación del fabricante del dispositivo.
- Certificación de seguridad alimentaria para América del Norte, Europa y Asia.