Sensores de presión para montar en placa
TruStability™ Serie RSC
Compensado. As low as ±0,25 %FSS TEB. Ultrabaja (diferencial, manométrica/gage), baja (absoluta, diferencial, manométrica/gage). Salida digital de 24 bits compatible con SPI. DIP, SMT
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Rangos de presión
- ±1.6 mbar a ±10 bar - ±160 Pa a ±1 MPa - ±0.5 inH20 a ±150 psi
La Serie RSC TruStability™ es un sensor de presión de silicio piezorresistivo que ofrece una salida digital para leer presiones al largo de la escala completa (full scale span) de presión y rango de temperatura. Está calibrado y su temperatura está compensada para offset del sensor, sensibilidad efectos de temperatura y no linealidad usando un conversor analógico a digital de 24.bits con EEPROM integrado.
Se pueden adquirir datos de presión a tasas de entre 20 y 2000 muestras por segundo en una interfaz SPI. Están diseñados para utilizarse con fluidos de trabajo no iónicos y no corrosivos. gases no iónicos, no corrosivos, tales como aire y otros gases secos. Diseñado y fabricado según los estándares de la norma ISO 9001 y cumple con REACH y RoHS.