Interruptores de enclavamiento de puerta Relialign™
Serie RDI
Diseñado para el uso en aplicaciones de puertas vaivén comerciales.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Los interruptores de enclavamiento de puerta residencial Serie CDI Relialign™ de Honeywell son dispositivos electromecánicos diseñados para el uso en aplicaciones de puertas vaivén, específicamente montaplatos, montacargas, ascensores para aquellos con movilidad reducida y ascensores con puerta vaivén residenciales en los Estados.Unidos. En Canadá, la Serie CDI está diseñada para el uso en aplicaciones de puertas vaivén, específicamente montaplatos, montacargas y ascensores residenciales, pero no está diseñada para el uso en ascensores para personas con movilidad reducida. El enclavamiento mantiene la puerta en su lugar y evita que se abra bajo condiciones potencialmente inseguras (por ejemplo, el carro del ascensor no está presente tras la puerta).
Los enclavamientos Serie.CDI pueden configurarse y están disponibles en versiones de mano izquierda y mano derecha, lo cual permite una instalación simplificada, personalización y renovación a diseños actuales. Varias características de diseño del enclavamiento para ascensores contribuyen a mejorar la seguridad y reducir las paradas accidentales y las quejas de clientes, además de brindar una instalación y un cableado más sencillos.