Interrupteurs de solutions basées sur les applications
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
- Produits
- Technologies de détection avancées
- Détection pour les activités industrielles
- Industrial Switches
- Interrupteurs de base
- Interrupteurs de solutions basées sur les applications
Interrupteurs de solutions basées sur les applications
Les produits ayant des caractéristiques spécifiques à l’application, y compris les circuits à double rupture, conviennent à une variété d’applications.
Les interrupteurs à enclenchement spécialisés MICRO SWITCH sont conçus pour la répétabilité et une durée de vie améliorée. Cette série d’interrupteurs de précision présente des caractéristiques spécifiques à l’application. Des circuits à double coupure aux charges électriques de service d’alimentation, les grands interrupteurs à enclenchement de qualité supérieure MICRO SWITCH conviennent à une variété d’applications.
Les interrupteurs de la série BS offrent des solutions de rechange pour résoudre des applications d’interrupteur difficiles. Ces solutions uniques peuvent fournir des caractéristiques de fonctionnement réglables, des sorties séquentielles ou un déclenchement par impact (pas de piston externe).Les interrupteurs de la série DT sont constitués de deux contacts bidirectionnels unipolaires (SPDT) indépendants dans un boîtier contrôlé par un actionneur commun intégral. La configuration du contact DPDT fournit un contact pour le circuit de commande et un contact différent pour le signal ou le circuit auxiliaire.
Connectons-nous!
Inscrivez-vous pour recevoir des communications exclusives de Honeywell, notamment des mises à jour des produits, des informations techniques, de nouvelles offres, des événements et actualités, des sondages, nos promotions ainsi que divers sujets connexes par téléphone, courriel et autres formes de communication électronique.
Copyright © 2023 Honeywell International Inc