Transducteurs de pression de précision/de qualité technique
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
- Produits
- Technologies de détection avancées
- Détection pour les activités industrielles
- Produits d’essai et de mesure
- Transducteurs de pression
- Transducteurs de pression de précision/de qualité technique
Transducteurs de pression de précision/de qualité technique
Les capteurs de pression Ultra Precision Super TJE peuvent résister à des exigences de mesure de températures et de pressions très élevées.
Le modèle Super TJE est l’un des transducteurs de pression industrielle les plus précis actuellement offerts. Le Super TJE offre une précision de 0,05 % et une erreur de température nulle inférieure à 0,0015 % FS/°F. Ces spécifications sont maintenues en soudant une enveloppe double en acier inoxydable avec notre deuxième diaphragme breveté de « vraie jauge » qui isole le circuit de jauge de contrainte de la contamination atmosphérique. Le modèle STJE est fabriqué en acier inoxydable 17-4 PH pour une plage allant jusqu’à 2 000 psi et en acier inoxydable 15-5 PH pour des plages de 2 000 et plus.
Les options de sortie élevée de 5 VCC ou 10 VCC et de 4 mA à 20 mA éliminent le besoin d’une carte amplificateur dans le système de données. Une puce d’étalonnage de signature en option fournit des informations d’étalonnage pour la configuration automatique avec l’indicateur numérique à quatre ou à canaux de la pompe modèle SC. La jauge modèle Super TJE est un transducteur basé sur la jauge de contrainte et présente une conception unique de « vraie jauge » qui utilise un deuxième diaphragme en acier inoxydable soudé qui scelle hermétiquement les circuits de la jauge de contrainte contre la contamination atmosphérique.
Catégories connexes
- Transducteurs de pression aérospatiaux
- Transducteurs de pression d’étalonnage
- Transducteurs de pression de sortie numérique
- Indicateurs numériques
- Transducteurs de pression affleurants
- Transducteurs de pression de procédé général
- Transducteurs de pression pour endroits dangereux
- Transducteurs haute pression
- Transducteurs de pression industriels
- Transducteurs de pression différentielle sous-miniatures
- Transducteurs de pression affleurants miniatures
- Transducteurs de pression de pétrole et de gaz
- Transducteurs de pression sanitaires
- Transducteurs de pression submersibles
Connectons-nous!
Inscrivez-vous pour recevoir des communications exclusives de Honeywell, notamment des mises à jour des produits, des informations techniques, de nouvelles offres, des événements et actualités, des sondages, nos promotions ainsi que divers sujets connexes par téléphone, courriel et autres formes de communication électronique.
Copyright © 2023 Honeywell International Inc