Harnais, ceintures et accessoires
Harnais à anneau frontal en D AirCore de Miller
Harnais à anneau frontal en D AirCore de Miller
Le harnais Miller AirCoreMC a été spécialement conçu pour les applications les plus exigeantes des utilisateurs professionnels. Maintenant disponible avec un anneau en D avant: le harnais est parfait pour l’escalade d’échelles, les tâches de descente ou de sauvetage, l’amélioration du confort, la sécurité et la productivité sur le chantier.
Durabilité
Le harnais AirCoreMC est fabriqué avec une sangle robuste et légère et un anneau en D avant très résistant à la corrosion, mais pas rigide ou grossier.
Conception ergonomique
Son design profilé minimise le contact autour du cou d’un travailleur: bas du dos: et l’intérieur des cuisses pour réduire les frottements et améliorer le confort.
Caractéristiques et avantages :
Confortables
- Technologie de rembourrage à noyau ouvert pour plus de douceur, perméable à l’air et de contrôle de l’humidité
- Surface réduite de 16 % par rapport aux autres rembourrages utilisés sur le marché
- La sangle extensible brevetée Miller DuraFlexMD maintient le confort en tout temps sans compromettre la mobilité
- Les boucles à came uniques sur les bretelles assurent un confort vertical
- Boucles de poitrine à connexion rapide pour faciliter l’enfilage et le retrait
- Poids réduit de 16 % par rapport aux harnais avec une quincaillerie en aluminium de la concurrence
- Poids réduit de 20 % par rapport aux harnais avec une quincaillerie en acier
Autres
- Taille du harnais
- 2/3 TG
- U
- XS
- TP
- P/M
- U
- 2/3 TG
- 4TG
- TTTTG
- P/M
- Type de boucle de sangle de poitrine
- Connexion rapide
- Type de boucle de sangle d’épaule
- Boucle à came
- Style de harnais
- Extensible
- Épaulières rembourrées
- Oui
- Sangle sous-pelvienne
- Oui
- Type de boucle de sangle de jambe
- Boucle à ardillon
- Connexion rapide
- Boucle à connexion rapide
- Raccordement rapide
- Emplacement du rembourrage
- Jambe
- Épaule
- Jambe
- Soutien lombaire
- Épaule
- Lombaire
- Matériau de la sangle
- Polyester
- Emplacements des anneaux en D
- Côté
- Arrière
- Avant
- Côté
- Précédent
- Avant
- RFID
- Oui
- Matériau de rembourrage
- Polyuréthane
- Type de sangle
- Extensible
- Couleur de la sangle
- Vert
- Bleu
- Vert
- Bleu
- Matériau de l’anneau en D
- Acier
Autres
- Taille du harnais
- 2/3 TG
- U
- XS
- TP
- P/M
- U
- 2/3 TG
- 4TG
- TTTTG
- P/M
- Type de boucle de sangle de poitrine
- Connexion rapide
- Type de boucle de sangle d’épaule
- Boucle à came
- Style de harnais
- Extensible
- Épaulières rembourrées
- Oui
- Sangle sous-pelvienne
- Oui
- Type de boucle de sangle de jambe
- Boucle à ardillon
- Connexion rapide
- Boucle à connexion rapide
- Raccordement rapide
- Emplacement du rembourrage
- Jambe
- Épaule
- Jambe
- Soutien lombaire
- Épaule
- Lombaire
- Matériau de la sangle
- Polyester
- Emplacements des anneaux en D
- Côté
- Arrière
- Avant
- Côté
- Précédent
- Avant
- RFID
- Oui
- Matériau de rembourrage
- Polyuréthane
- Type de sangle
- Extensible
- Couleur de la sangle
- Vert
- Bleu
- Vert
- Bleu
- Matériau de l’anneau en D
- Acier
- Taille du harnais : 2/3 TG|U|XS|TP | P/M | U | 2/3 TG | 4TG|TTTTG|P/M
- Type de boucle de sangle de poitrine : Connexion rapide
- Type de boucle de sangle d’épaule : Boucle à came
- Style de harnais : Extensible
- Épaulières rembourrées : Oui
- Sangle sous-pelvienne : Oui
- Type de boucle de sangle de jambe : Boucle à ardillon|Connexion rapide|Boucle à connexion rapide | Raccordement rapide
- Emplacement du rembourrage : Jambe|Épaule | Jambe | Soutien lombaire|Épaule|Lombaire
- Matériau de la sangle : Polyester
- Emplacements des anneaux en D : Côté|Arrière | Avant | Côté|Précédent|Avant
- RFID : Oui
- Matériau de rembourrage : Polyuréthane
- Type de sangle : Extensible
- Couleur de la sangle : Vert|Bleu|Vert | Bleu
- Matériau de l’anneau en D : Acier