Harnais, ceintures et accessoires
Harnais AirCoreMC de Miller avec quincaillerie en aluminium
Harnais Miller AirCore avec quincaillerie en aluminium
Le nouveau harnais AirCoreMC de Miller est maintenant offert avec une quincaillerie en aluminium légère, résistant à la corrosion. Cette gamme de harnais AirCore avec des composants en aluminium offre une performance et un confort exceptionnels.
Léger
Comprend des composants en aluminium sélectionnés pour réduire la fatigue dans les environnements de travail difficiles - jusqu’à 24 % plus léger que les harnais similaires avec quincaillerie en aluminium.
Durée de vie utile prolongée
La quincaillerie en aluminium résistant à la corrosion dure plus longtemps, ce qui réduit les coûts de rechange.
Caractéristiques et avantages :
Rembourrage amélioré
- Les harnais AirCoreMC sont dotés de la sangle extensible brevetée DuraFlexMD de Miller, qui offre une plus grande flexibilité et un confort accru.
- Réduit l’emprisonnement de la chaleur et de l’humidité pour garder les travailleurs plus secs et plus frais
- Surface réduite de 16 % par rapport aux autres rembourrages utilisés sur le marché
- La conception profilée minimise le contact autour du cou: le bas du dos et l’intérieur des cuisses réduisant les frottements et les irritations
- La boucle à came permet aux travailleurs d’ajuster simultanément les sangles d’épaule avec un dégagement à une main
- Boucle de poitrine à connexion rapide dotée d’un mécanisme de dégagement à languette double pour faciliter l’enfilage
- « Conçu sur mesure pour les épaules: la région lombaire et les jambes
- épaules/barre lombaire/jambes »
- Durable: le coussin d’usure lombaire amovible est léger: matériaux non marquants qui protègent ce faisceau et la paroi de la turbine contre les dommages
- La ceinture amovible de conception unique avec boucles pour outils reste en place lorsqu’elle est déconnectée: même lorsque les outils sont attachés
- L’étiquette d’identification surdimensionnée permet une identification rapide et facile de la taille du harnais
- La conception de la sangle présente une couleur et un style originaux et vifs pour un repérage facile, une excellente visibilité et une meilleure sécurité.
Autres
- Emplacements des anneaux en D
- Précédent
- Côté
- Arrière
- Avant
- Côté
- Avant
- Taille du harnais
- TTTTG
- U
- XS
- 2/3 TG
- TP
- P/M
- U
- 2/3 TG
- 4TG
- P/M
- Style de harnais
- Extensible
- Matériau de l’anneau en D
- Aluminium
- Type de boucle de sangle d’épaule
- Boucle à came
- Couleur de la sangle
- Vert
- Bleu
- Bleu
- Vert
- Épaulières rembourrées
- Oui
- Type de sangle
- Extensible
- Type de boucle de sangle de poitrine
- Boucle de raccordement
- Boucle à connexion rapide
- Boucle de raccordement
- Connexion rapide
- Type de boucle de sangle de jambe
- Boucle à ardillon
- Boucle à connexion rapide
- Raccordement rapide
- Connexion rapide
- Matériau de rembourrage
- Polyuréthane
- Emplacement du rembourrage
- Épaule
- Lombaire
- Épaule
- Jambe
- Soutien lombaire
- Jambe
- Sangle sous-pelvienne
- Oui
- Matériau de la sangle
- Polyester
- RFID
- Oui
Autres
- Emplacements des anneaux en D
- Précédent
- Côté
- Arrière
- Avant
- Côté
- Avant
- Taille du harnais
- TTTTG
- U
- XS
- 2/3 TG
- TP
- P/M
- U
- 2/3 TG
- 4TG
- P/M
- Style de harnais
- Extensible
- Matériau de l’anneau en D
- Aluminium
- Type de boucle de sangle d’épaule
- Boucle à came
- Couleur de la sangle
- Vert
- Bleu
- Bleu
- Vert
- Épaulières rembourrées
- Oui
- Type de sangle
- Extensible
- Type de boucle de sangle de poitrine
- Boucle de raccordement
- Boucle à connexion rapide
- Boucle de raccordement
- Connexion rapide
- Type de boucle de sangle de jambe
- Boucle à ardillon
- Boucle à connexion rapide
- Raccordement rapide
- Connexion rapide
- Matériau de rembourrage
- Polyuréthane
- Emplacement du rembourrage
- Épaule
- Lombaire
- Épaule
- Jambe
- Soutien lombaire
- Jambe
- Sangle sous-pelvienne
- Oui
- Matériau de la sangle
- Polyester
- RFID
- Oui
- Emplacements des anneaux en D : Précédent|Côté|Arrière | Avant | Côté|Avant
- Taille du harnais : TTTTG|U|XS|2/3 TG|TP | P/M | U | 2/3 TG | 4TG|P/M
- Style de harnais : Extensible
- Matériau de l’anneau en D : Aluminium
- Type de boucle de sangle d’épaule : Boucle à came
- Couleur de la sangle : Vert | Bleu|Bleu|Vert
- Épaulières rembourrées : Oui
- Type de sangle : Extensible
- Type de boucle de sangle de poitrine : Boucle de raccordement|Boucle à connexion rapide | Boucle de raccordement|Connexion rapide
- Type de boucle de sangle de jambe : Boucle à ardillon|Boucle à connexion rapide | Raccordement rapide|Connexion rapide
- Matériau de rembourrage : Polyuréthane
- Emplacement du rembourrage : Épaule|Lombaire|Épaule | Jambe | Soutien lombaire|Jambe
- Sangle sous-pelvienne : Oui
- Matériau de la sangle : Polyester
- RFID : Oui