Industriel fixe
Détecteur de gaz toxiques et inflammables Sensepoint
Détecteurs certifiés ATEX de gaz inflammables, toxiques et d'oxygène offrant une solution économique de haute qualité pour la surveillance des zones dangereuses. • Spécifications rapides Versions inflammable, toxique et oxygène disponibles
Le détecteur de gaz inflammables est disponible en versions % LIE ou PPM et dispose d’une sortie de pont mV standard. Sa durée de vie moyenne est supérieure à 5 ans, après quoi il se remplace facilement.
Les détecteurs de gaz toxiques sont fournis préétalonnés pour une installation simple et pourvus d’une sortie de boucle 4 à 20 mA à 2 fils.Les connexions de ces détecteurs sont homologuées Exd tandis que leur conception répondant aux critères de sécurité intrinsèque (IS) simplifie le remplacement des capteurs, qui peuvent ainsi être changés sans mettre le détecteur hors tension.Grâce à la sécurité intrinsèque, l’utilisation d’une plaque frittée n’est plus nécessaire, ce qui favorise un temps de réponse ultra rapide et la capacité à détecter les gaz « collants » tels que le chlore et l’ammoniac.
Les détecteurs Sensepoint ont démontré leur capacité à s’adapter à un grand nombre d’applications exigeantes, en proposant à la fois des hautes performances et une fiabilité à un prix abordable.
Fonctionnalités et avantages supplémentaires :
Convient parfaitement à l’usage
- Plusieurs versions de détecteurs disponibles : gaz inflammables, gaz toxiques et oxygène
- Hautes performances, faible coût
- Utilisation possible dans le cadre de nouvelles applications comme de rénovations
Technologie de détection éprouvée
- Capteurs électrochimiques SurecellMC
- Filament catalytique résistant au poison
- Rapide et fiable
- Durée de vie moyenne comprise entre de 2 et 5 ans
Certification ATEX
- Conforme aux normes européennes les plus récentes
- Performances et homologation pour zones dangereuses
- Protection IP65/66 pour une utilisation dans des conditions extrêmes
- Configuration effectuée en usine
- Simple à remplacer
- Besoins minimes en matière de formation
Nombreux accessoires
- Bouchon résistant aux intempéries
- Adaptateur de débit
- Trousse de montage sur conduite
- Cône collecteur