Appareils portables
BW Clip Series
La série BW Clip de détecteurs monogaz permet d'éviter toute tâche d'entretien pendant trois ans maximum. Il vous suffit d'allumer l'appareil et il fonctionne en continu
Les détecteurs sans entretien de la série BW Clip constituent le moyen le plus simple, le plus fiable et le plus économique de garantir sécurité, conformité et productivité.
Les détecteurs de la série BW Clip fonctionnent jusqu'à trois ans sans entretien. Et sur la version deux ans pour la détection du H2S ou CO, vous pouvez même prolonger la durée de vie de l'appareil sans dépenser plus : Il vous suffit pour cela de le ranger dans son étui d'hibernation lorsque vous prévoyez de ne pas l'utiliser pendant au moins une semaine ; cela rallongera d'autant sa durée de vie et vous permettra de gagner jusqu'à un an d'utilisation.
Selon les plus grands spécialistes de la détection de gaz, sa fonction de test interne automatisé, sa résistance aux environnements difficiles, son flash grand angle et ses autres fonctions font des détecteurs de la série BW Clip les détecteurs les plus fiables du marché.
Et lorsqu'il est associé au système de gestion des instruments IntelliDoX, la série BW Clip est également celle qui propose les détecteurs sans entretien les plus flexibles et les plus facilement configurables. Avec IntelliDoX, vous pouvez :
- Régler les seuils d'alarme afin de suivre l'évolution des exigences,
- Consulter les tests fonctionnels et définir un signal de non-conformité,
- Tester 50 détecteurs en moins de trois minutes,
- Et beaucoup d'autres fonctions destinées à améliorer la sécurité et la conformité en matière de détection de gaz
Temperature
- Température minimale
- -40
- Température maximale
- 50
Dimension & Weight
- Poids
- 92
Autres
- Marque
- BW
- Sous-catégorie
- Monogaz
- Taille de l’instrument
- 1,6 x 2,0 x 3,4 po/4,1 x 5,0 x 8,7 cm
- Plage d’humidité
- 5 % à 95 %
- Gamme de capteurs
- H2S (0 à 100 ppm), CO (0 à 300 ppm), O2 (0 à 25 % vol.), SO2 (0 à 100 ppm)
- H2S (0 à 100 ppm)- CO (0 à 300 ppm)- O2 (0 à 25 % vol.)- SO2 (0 à 100 ppm)
- Type d’alarme
- Sonore, visuelle, vibratoire
- Sonore – Visuelle – Vibratoire
- Autonomie de la pile
- 2
- Normes
- Classe I- Div. 1- Gr. A- B- C- D
- Classe I, Div. 1, Gr. A, B, C, D
- Enregistrement des données
- Les 35 derniers événements
- Avantages
- Aucun entretien : non
- Options de l’utilisateur
- S.O.
- Garantie
- Deux ou trois ans à compter de l’activation (en fonctionnement normal), plus un an de durée de vie supplémentaire (6 mois pour l’O2). Jusqu’à trois
- Technologie sans fil
- S.O.
- Type de gaz
- H2S, CO, O2, SO2
- H2S- CO- O2- SO2
- Protection contre la pénétration
- IP66/67
Temperature
- Température minimale
- -40
- Température maximale
- 50
Dimension & Weight
- Poids
- 92
Autres
- Marque
- BW
- Sous-catégorie
- Monogaz
- Taille de l’instrument
- 1,6 x 2,0 x 3,4 po/4,1 x 5,0 x 8,7 cm
- Plage d’humidité
- 5 % à 95 %
- Gamme de capteurs
- H2S (0 à 100 ppm), CO (0 à 300 ppm), O2 (0 à 25 % vol.), SO2 (0 à 100 ppm)
- H2S (0 à 100 ppm)- CO (0 à 300 ppm)- O2 (0 à 25 % vol.)- SO2 (0 à 100 ppm)
- Type d’alarme
- Sonore, visuelle, vibratoire
- Sonore – Visuelle – Vibratoire
- Autonomie de la pile
- 2
- Normes
- Classe I- Div. 1- Gr. A- B- C- D
- Classe I, Div. 1, Gr. A, B, C, D
- Enregistrement des données
- Les 35 derniers événements
- Avantages
- Aucun entretien : non
- Options de l’utilisateur
- S.O.
- Garantie
- Deux ou trois ans à compter de l’activation (en fonctionnement normal), plus un an de durée de vie supplémentaire (6 mois pour l’O2). Jusqu’à trois
- Technologie sans fil
- S.O.
- Type de gaz
- H2S, CO, O2, SO2
- H2S- CO- O2- SO2
- Protection contre la pénétration
- IP66/67
- Marque : BW
- Sous-catégorie : Monogaz
- Taille de l’instrument : 1,6 x 2,0 x 3,4 po/4,1 x 5,0 x 8,7 cm
- Plage d’humidité : 5 % à 95 %
- Gamme de capteurs : H2S (0 à 100 ppm), CO (0 à 300 ppm), O2 (0 à 25 % vol.), SO2 (0 à 100 ppm)|H2S (0 à 100 ppm)- CO (0 à 300 ppm)- O2 (0 à 25 % vol.)- SO2 (0 à 100 ppm)
- Température minimale : -40
- Type d’alarme : Sonore, visuelle, vibratoire|Sonore – Visuelle – Vibratoire
- Autonomie de la pile : 2
- Normes : Classe I- Div. 1- Gr. A- B- C- D|Classe I, Div. 1, Gr. A, B, C, D
- Enregistrement des données : Les 35 derniers événements
- Avantages : Aucun entretien : non
- Options de l’utilisateur : S.O.
- Garantie : Deux ou trois ans à compter de l’activation (en fonctionnement normal), plus un an de durée de vie supplémentaire (6 mois pour l’O2). Jusqu’à trois
- Technologie sans fil : S.O.
- Type de gaz : H2S, CO, O2, SO2|H2S- CO- O2- SO2
- Protection contre la pénétration : IP66/67
- Poids : 92
- Température maximale : 50