Gants à usage général
GuardDogMD
GuardDogMD
Caractéristiques et avantages :
- Les gants de la série GuardDog sont dotés d’une doublure entière sans couture à base de fibres d’ingénierie en KEVLAR
- Confection en cuir et toile de qualité supérieure renforcée par des coutures en fibre KEVLAR à double blocage
- Les gants de la série GuardDog sont également dotés de manchettes de sécurité facilitant leur enfilage et leur retrait et offrant une longueur supplémentaire pour une protection accrue des poignets
Autres
- Jauge à gants
- 7
- Matériau de doublure
- Kevlar
- Style de manchette
- Gautière; tricot
- Style de couture
- Sans couture
- Résistance aux coupures
- Niveau de résistance aux coupures ANSI 3
- Normes
- Niveau de coupure 3 ANSI; Niveau d’abrasion 4 ANSI; EN 388 4
- Matériau
- Toile
- Matériau de la paume
- Cuir
Autres
- Jauge à gants
- 7
- Matériau de doublure
- Kevlar
- Style de manchette
- Gautière; tricot
- Style de couture
- Sans couture
- Résistance aux coupures
- Niveau de résistance aux coupures ANSI 3
- Normes
- Niveau de coupure 3 ANSI; Niveau d’abrasion 4 ANSI; EN 388 4
- Matériau
- Toile
- Matériau de la paume
- Cuir
- Matériau de doublure : Kevlar
- Style de manchette : Gautière; tricot
- Style de couture : Sans couture
- Résistance aux coupures : Niveau de résistance aux coupures ANSI 3
- Normes : Niveau de coupure 3 ANSI; Niveau d’abrasion 4 ANSI; EN 388 4
- Matériau : Toile
- Matériau de la paume : Cuir
- Jauge à gants : 7