Gants à usage général
NorthFlex Light TaskMC ESD
NorthFlex Light TaskMC ESD
- Gants conducteurs antistatiques
- Gants légers, doublure de calibre 15 faite de Thunderon à base de cuivre avec une faible résistivité superficielle de <4,0 x 104 /2 conforme à la norme EN 1149
- Revêtement de la paume et du bout des doigts en polyuréthane
Autres
- Jauge à gants
- 15
- Antistatique
- Oui
- Résistance à la perforation
- EN388
- Couleur de la doublure
- Blanc
- Résistance à l’abrasion
- ANSI/ISEA 105-ASTM D3389-05; EN388
- Matériau
- Thunderon
- Motif de prise
- Finition rugueuse
- Couleur du revêtement
- Gris
- Matériau de la paume
- Polyuréthane
- Style de manchette
- Tricot
- Normes
- Norme OSHA – 29 CFR 1915.157; ANSI/ISEA 105 – ASTM D3389-05, ASTM F1790-97; EN388; EN420
- Résistance aux coupures
- ANSI/ISEA 105-ASTM F1790-97; EN388
- Matériau de doublure
- Thunderon à base de cuivre
Autres
- Jauge à gants
- 15
- Antistatique
- Oui
- Résistance à la perforation
- EN388
- Couleur de la doublure
- Blanc
- Résistance à l’abrasion
- ANSI/ISEA 105-ASTM D3389-05; EN388
- Matériau
- Thunderon
- Motif de prise
- Finition rugueuse
- Couleur du revêtement
- Gris
- Matériau de la paume
- Polyuréthane
- Style de manchette
- Tricot
- Normes
- Norme OSHA – 29 CFR 1915.157; ANSI/ISEA 105 – ASTM D3389-05, ASTM F1790-97; EN388; EN420
- Résistance aux coupures
- ANSI/ISEA 105-ASTM F1790-97; EN388
- Matériau de doublure
- Thunderon à base de cuivre
- Antistatique : Oui
- Résistance à la perforation : EN388
- Couleur de la doublure : Blanc
- Résistance à l’abrasion : ANSI/ISEA 105-ASTM D3389-05; EN388
- Matériau : Thunderon
- Motif de prise : Finition rugueuse
- Couleur du revêtement : Gris
- Matériau de la paume : Polyuréthane
- Style de manchette : Tricot
- Normes : Norme OSHA – 29 CFR 1915.157; ANSI/ISEA 105 – ASTM D3389-05, ASTM F1790-97; EN388; EN420
- Résistance aux coupures : ANSI/ISEA 105-ASTM F1790-97; EN388
- Matériau de doublure : Thunderon à base de cuivre
- Jauge à gants : 15